Teilenummer
|
---|
C3BR20A066 |
C3BR20B072 |
C3BR20C035 |
C4BR20C070 |
C4BR20D043 |
C5BR20D085 |
C5BR20E048 |
C5BR20F050 |
C6BR20E102 |
C6BR20F058 |
C6BR20G068 |
C6BR20H068 |
C8BR20G072 |
C8BR20H078 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Halterung: L-Maß | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Bohrbereich Dc min - max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,137.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 66.00 mm | 0.24 | Coromant Capto C3 | A | 23.00-29.00mm | ||
1,135.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 72.00mm | 0.32 | Coromant Capto C3 | B | 28.00-36.00 mm | ||
1,305.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 35.00 mm | 0.21 | Coromant Capto C3 | C | 35.00-45.00 mm | ||
1,306.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 70.00 mm | 0.5 | Coromant Capto C4 | C | 35.00-45.00mm | ||
1,306.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 43.00 mm | 0.4 | Coromant Capto C4 | D | 44.00-56.00mm | ||
1,379.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 85.00 mm | 0.95 | Coromant Capto C5 | D | 44.00-56.00mm | ||
1,438.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 48.00 mm | 0.72 | Coromant Capto C5 | E | 55.00-71.00mm | ||
1,496.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 50.00 mm | 0.99 | Coromant Capto C5 | F | 70.00-90.00mm | ||
1,514.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 102.00 mm | 1.8 | Coromant Capto C6 | E | 55.00-71.00mm | ||
1,577.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 58.00 mm | 1.34 | Coromant Capto C6 | F | 70.00-90.00mm | ||
1,639.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 89 | 68.00 mm | 1.74 | Coromant Capto C6 | G | 89.00-116.00mm | ||
1,702.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 115 | 68.00mm | 1.96 | Coromant Capto C8 | H | 115.00-150.00mm | ||
1,655.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 89 | 72.00mm | 2.65 | Coromant Capto C8 | G | 89.00-116.00mm | ||
1,781.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 115 | 78.00 mm | 3.21 | Coromant Capto C8 | H | 115.00-150.00mm |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | Kühlschmierstoff | Ja | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Halterung: F-Maß | k.A. | eClass-5.1 | 21021105 | Ausführung | Adapter |
Externe oder interne Bearbeitung | Bohren | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 84669360 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Halterung: L-Maß
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Bohrbereich Dc min - max
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften