Teilenummer
|
---|
254LKF1616R |
254LKF2022 |
254LKF2022R |
254RKF1616R |
254RKF2022 |
254RKF2022R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Klammer: Größe der Wendeschneidplatte | Klammer: Dimension F | Nut für EasyFix-Klemmsystem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | Linke Hand | 125 | 16 | 0.18 | 16 | 12 | ohne | ||
315.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Linke Hand | 250 | 20 | 0.6 | 22 | 15 | ohne | ||
315.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Linke Hand | 140 | 20 | 0.55 | 22 | 15 | ohne | ||
247.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | Rechte Hand | 125 | 16 | 0.18 | 16 | 12 | Ja | ||
315.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Rechte Hand | 250 | 20 | 0.6 | 22 | 15 | ohne | ||
315.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Rechte Hand | 140 | 20 | 0.55 | 22 | 15 | Ja |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Halterung: Verstellwinkel | 90° | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | 254* & 266* | Zolltarif - Anzahl | 84661038 | Halterung: L-Maß | Variabel |
eClass-5.1 | 21010903 | Kühlmittel | Ja | Ausführung | Bohrstange |
Externe oder interne Bearbeitung | Interne Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant | Halterung: Klemmtechnik | Schraubklemmsystem |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Overall Length L1
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Klammer: Größe der Wendeschneidplatte
Klammer: Dimension F
Nut für EasyFix-Klemmsystem
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften