Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A34R825SL32022
Minimum Machining Diameter | 148 | Selfishly | Neutral | Kühlschmierstoff | Ja - durch das Zentrum |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht(kg) | 0.76 | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | S17-R825XLAxx | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
eClass-5.1 | 21021105 | Bohrbereich Dc min - max | ø 148.00 - 1275.00 mm | Ausführung | Feinbohrkopf für axiales Einstechen |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84669360 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroBore 825 Kopf mit CoroTurn SL Schnittstelle, die Teilenummer ist A34R825SL32022.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A34R825SL32022.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften