Teilenummer
|
---|
392T63SL32RF |
392T63SL32RG |
392T63SL32RX045 |
392T63SL40RF |
392T63SL40RG |
392T63SL40RX045 |
392T100SL40RF |
392T100SL40RG |
392T632C40088 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Klammer: Dimension F | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | eClass-5.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | - | 32 | 63 | 1.11 | 31 | 84669360 | HSK 63 - Typ A/C/T | 60 | SL 0°-Schaft - Durchm. 32.00 mm | 21021104 | ||
923.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | - | 32 | 63 | 1.03 | 15.5 | 84669360 | HSK 63 - Typ A/C/T | 67 | SL 90°-Schaft - Durchmesser. 32.00 mm | 21021104 | ||
923.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | - | 32 | 63 | 0.88 | 5 | 84669360 | HSK 63 - Typ A/C/T | 55 | SL 45°-Schaft - Durchm. 32.00 mm | 21021104 | ||
923.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | - | 40 | 63 | 1.3 | 31 | 84669360 | HSK 63 - Typ A/C/T | 65 | SL 0°-Schaft - Durchm. 40.00 mm | 21021104 | ||
923.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | - | 40 | 63 | 1.14 | 11.5 | 84669360 | HSK 63 - Typ A/C/T | 67 | SL 90°-Schaft - Durchmesser. 40.00 mm | 21021104 | ||
923.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | - | 40 | 63 | 1.06 | 5 | 84669360 | HSK 63 - Typ A/C/T | 60 | SL 45°-Schaft - Durchm. 40.00 mm | 21021104 | ||
1,061.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | - | 40 | 100 | 2.95 | 51.5 | 84669360 | HSK 100 | 70 | SL 0°-Schaft - Durchm. 40.00 mm | 21021104 | ||
1,061.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | - | 40 | 100 | 4.83 | 30 | 84669360 | HSK 100 | 78 | SL 90°-Schaft - Durchmesser. 40.00 mm | 21021104 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Neutral | 88 | 40 | 63 | 0.1 | - | 84661031 | HSK 63 - Typ A/C/T | 56 | SL 90°-Schaft - Durchmesser. 40.00 mm | 21010903 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Kühlmittel | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Adapter | Externe oder interne Bearbeitung | Interne Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Overall Length L1
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Klammer: Dimension F
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
eClass-5.1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften