Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Halterung: L-Maß | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Bohrbereich Dc min - max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,135.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 37.00mm | 0.22 | Coromant Capto C3 | A | 35.00-max.45.00mm | ||
1,275.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 72.00mm | 0.61 | Coromant Capto C4 | A | 35.00-max.45.00mm | ||
1,277.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 44.00mm | 0.56 | Coromant Capto C4 | B | 44.00-max.56.00mm | ||
1,349.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 86.00mm | 1.12 | Coromant Capto C5 | B | 44.00-max.56.00mm | ||
1,349.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 50.00mm | 0.77 | Coromant Capto C5 | C | 55.00-max.70.00mm | ||
1,496.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69 | 52.00mm | 0.94 | Coromant Capto C5 | D | 69.00-max.87.00mm | ||
1,417.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 104.00mm | 1.86 | Coromant Capto C6 | C | 55.00-max.70.00mm | ||
1,577.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69 | 60.00mm | 1.89 | Coromant Capto C6 | D | 69.00-max.87.00mm | ||
1,577.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 86 | 68.00mm | 1.89 | Coromant Capto C6 | E | 86.00-max.107.00mm | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 212 | 89.00mm | 6.88 | Coromant Capto C8 | I | 212.00-max.260.00mm | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 258 | 94.00mm | 8.86 | Coromant Capto C8 | IX | 258.00-max.306.00mm | ||
1,654.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 86 | 72.00mm | 2.91 | Coromant Capto C8 | E | 86.00-max.107.00mm | ||
1,737.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 106 | 76.00mm | 3.44 | Coromant Capto C8 | F | 106,00-max.122,0mm | ||
1,984.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 76.00mm | 3.83 | Coromant Capto C8 | G | 136.00-max.167.00mm | ||
2,151.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 166 | 89.00mm | 5.57 | Coromant Capto C8 | H | 166.00-max.214.00mm |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | Kühlschmierstoff | Ja | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Halterung: F-Maß | k.A. | eClass-5.1 | 21021105 | Ausführung | Adapter |
Externe oder interne Bearbeitung | Bohren | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 84669360 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Halterung: L-Maß
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Bohrbereich Dc min - max
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften