SANDVIK Brücke zu CoroBore XL Werkzeugkörper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A33R822XLS17LJ030
A33R822XLS17LK030
A33R822XLS17LL030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Andere Entwürfe Zolltarifgewicht
(kg)

774.62 €

1 5 Arbeitstage ADJLXRDL = 12,50 mm / OAH = 104,00 mm / OAW = 130,00 mm0.91

849.15 €

1 5 Arbeitstage ADJLXRDL = 12,50 mm / OAH = 104,00 mm / OAW = 180,00 mm1.23

922.23 €

1 5 Arbeitstage ADJLXRDL = 12,50 mm / OAH = 104,00 mm / OAW = 230,00 mm1.59

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Overall Length L1 30 Shank diameter 33
Art der Verarbeitung Schrupp- und Schlichtbearbeitungen - Bohrungstoleranz IT6 /IT9 Kühlschmierstoff Ja - durch das Zentrum Zolltarifgewichtseinheit kg
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße S17FR* eClass-5.1 21010901 Ausführung Brücke
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 84661038
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support