SANDVIK Coromant Capto zu Duobore Werkzeugkörper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C339168A1021068B
C339168A2026084B
C839168A7080060D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Overall Length L1 Halterung: L-Maß Zolltarifgewicht
(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße Bohrbereich Dc min - max

1,135.62 €

1 5 Arbeitstage 2581470.29Coromant Capto C3391.68A/B*-1ø 25.00 - 32.00 mm

1,135.62 €

1 5 Arbeitstage 3097620.42Coromant Capto C3391.68A/B*-2ø 30.00 - 38.00 mm

-

1 auf Anfrage 99100.00 - 104.00k.A.3Coromant Capto C8391.68A/B/D/F*-7ø 99.00 - 150.00 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Art der Verarbeitung Schruppbearbeitung - Bohrungstoleranz IT9 Kühlschmierstoff Ja
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021105 Ausführung Halter
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 84669360
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support