Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Klammer: Größe der Wendeschneidplatte | Klammer: Dimension F | Halterung: Verstellwinkel | Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Kühlmittel | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 57 | Linke Hand | 40 | 0.05 | 16 | 32 | 95° | CN* | 84669360 | SL-Schneidkopf. ø 40,00 mm | 40 | CN* -16 | Ja | SL-Schneidkopf | ||
441.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 57 | Linke Hand | 40 | 0.05 | 19 | 34 | 95° | CN* | 84669360 | SL-Schneidkopf. ø 40,00 mm | 42 | CN* -19 | Ja | SL-Schneidkopf | ||
841.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Linke Hand | 80 | 0.184 | 12 | 55.00-74.00 | 95° | CN* | 84661038 | SL-Schnellwechsel - Durchm. 80,00 mm | 45 | CN* -12 | ohne | SL Quick Change Schneidkopf | ||
841.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Linke Hand | 80 | 0.6 | 16 | 55.00-74.00 | 95° | CN* | 84661038 | SL-Schnellwechsel - Durchm. 80,00 mm | 45 | CN* -16 | ohne | SL Quick Change Schneidkopf | ||
425.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Rechte Hand | 32 | 0.13 | 12 | 22 | 95° | CN* | 84661038 | SL-Schneidkopf. ø 32,00 mm | 38 | CN* -12 | Ja | SL-Schneidkopf | ||
441.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 57 | Rechte Hand | 40 | 0.05 | 16 | 32 | 95° | CN* | 84661038 | SL-Schneidkopf. ø 40,00 mm | 40 | CN* -16 | Ja | SL-Schneidkopf | ||
441.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 57 | Rechte Hand | 40 | 0.05 | 19 | 34 | 95° | CN* | 84661038 | SL-Schneidkopf. ø 40,00 mm | 42 | CN* -19 | Ja | SL-Schneidkopf | ||
841.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Rechte Hand | 80 | 0.184 | 12 | 55.00-74.00 | 95° | CN* | 84661038 | SL-Schnellwechsel - Durchm. 80,00 mm | 45 | CN* -12 | ohne | SL Quick Change Schneidkopf | ||
841.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Rechte Hand | 80 | 0.6 | 16 | 55.00-74.00 | 95° | CN* | 84661038 | SL-Schnellwechsel - Durchm. 80,00 mm | 45 | CN* -16 | ohne | SL Quick Change Schneidkopf | ||
841.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Linke Hand | 80 | 0.55 | 15 | 55.00-74.00 | 93° | DN* | 84661038 | SL-Schnellwechsel - Durchm. 80,00 mm | 45 | DN* -15 | ohne | SL Quick Change Schneidkopf | ||
841.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Rechte Hand | 80 | 0.5 | 15 | 55.00-74.00 | 93° | DN* | 84661038 | SL-Schnellwechsel - Durchm. 80,00 mm | 45 | DN* -15 | ohne | SL Quick Change Schneidkopf | ||
841.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Linke Hand | 80 | 0.5 | 15 | 55.00-74.00 | 62.5° | DN* | 84661038 | SL-Schnellwechsel - Durchm. 80,00 mm | 25 | DN* -15 | ohne | SL Quick Change Schneidkopf | ||
841.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Rechte Hand | 80 | 0.49 | 15 | 55.00-74.00 | 62.5° | DN* | 84661038 | SL-Schnellwechsel - Durchm. 80,00 mm | 25 | DN* -15 | ohne | SL Quick Change Schneidkopf | ||
441.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | Linke Hand | 40 | 0.275 | 15 06 | 29 | 75° | SN* | 84661038 | SL-Schneidkopf. ø 40,00 mm | 36 | SN* -15 | Ja | SL-Schneidkopf | ||
841.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Linke Hand | 80 | 0.5 | 15 06 | 55.00-74.00 | 75° | SN* | 84669360 | SL-Schnellwechsel - Durchm. 80,00 mm | 45 | SN* -15 | ohne | SL Quick Change Schneidkopf | ||
441.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | Rechte Hand | 40 | 0.275 | 15 06 | 29 | 75° | SN* | 84661038 | SL-Schneidkopf. ø 40,00 mm | 36 | SN* -15 | Ja | SL-Schneidkopf | ||
841.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Rechte Hand | 80 | 0.5 | 15 06 | 55.00-74.00 | 75° | SN* | 84661038 | SL-Schnellwechsel - Durchm. 80,00 mm | 45 | SN* -15 | ohne | SL Quick Change Schneidkopf | ||
841.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Linke Hand | 80 | 0.6 | 16 | 55.00-74.00 | 91° | TN* - 16 | 84661038 | SL-Schnellwechsel - Durchm. 80,00 mm | 45 | - | ohne | SL Quick Change Schneidkopf | ||
841.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Rechte Hand | 80 | 0.6 | 16 | 55.00-74.00 | 91° | TN* - 16 | 84661038 | SL-Schnellwechsel - Durchm. 80,00 mm | 45 | - | ohne | SL Quick Change Schneidkopf | ||
441.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | Linke Hand | 40 | 0.193 | 16 | 30 | 93° | VN* | 84661031 | SL-Schneidkopf. ø 40,00 mm | 36 | VN* -16 | Ja | SL-Schneidkopf | ||
441.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | Rechte Hand | 40 | 0.49 | 16 | 30 | 93° | VN* | 84661031 | SL-Schneidkopf. ø 40,00 mm | 36 | VN* -16 | Ja | SL-Schneidkopf |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21010903 |
---|---|---|---|---|---|
Externe oder interne Bearbeitung | Interne Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant | Halterung: Klemmtechnik | RC-Klemmung |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Klammer: Größe der Wendeschneidplatte
Klammer: Dimension F
Halterung: Verstellwinkel
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Kühlmittel
Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften