SANDVIK-Rechteckschaft auf Coroturn SL-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
57032LF16
57032LF16N
57032LF20
57032LF2020
57032LF2525N
57032NG12
57032NG16
57032NG20
57032NG2020
57032RF16
57032RF16N
57032RF20
57032RF2020
57032RF2525N
57040LF2525N
57040LF3232
57040NG20
57040NG2525
57040NG3232
57040RF20
57040RF2525N
57040RF3232
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Overall Length L1 Shank diameter Zolltarif - Gewicht
(kg)
Klammer: Dimension F Halterung: Verstellwinkel Größe des Maschinenfutters / der Buchse

239.69 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand134.0612320.6518.0086Schaft 25,40 x 25,40 mm

239.69 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand134.0612320.6532.893Schaft 25,40 x 25,40 mm

315.69 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand159.4612321.31726.0096Schaft 31,75 x 31,75 mm

225.08 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand113.65320.44518Schaft 20,00 x 20,00 mm

239.69 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand135.65320.6532.5Schaft 25,00 x 25,00 mm

225.08 €

1 5 Arbeitstage Neutral104.648320.359.499690°Schaft 19,05 x 19,05 mm

239.69 €

1 5 Arbeitstage Neutral134.3914320.7212.674690°Schaft 25,40 x 25,40 mm

315.69 €

1 5 Arbeitstage Neutral159.7914321.2615.87590°Schaft 31,75 x 31,75 mm

225.08 €

1 5 Arbeitstage Neutral103320.49.9890°Schaft 20,00 x 20,00 mm

239.69 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand134.0612320.70718.0086Schaft 25,40 x 25,40 mm

239.69 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand134.0612320.65132.893Schaft 25,40 x 25,40 mm

315.69 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand159.4612321.326.0096Schaft 31,75 x 31,75 mm

225.08 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand113.65320.42418Schaft 20,00 x 20,00 mm

239.69 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand135.65320.65132.5Schaft 25,00 x 25,00 mm

239.69 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand134400.852Schaft 25,00 x 25,00 mm

315.69 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand154401.32826Schaft 32,00 x 32,00 mm

315.69 €

1 5 Arbeitstage Neutral154.7876401.3115.87590°Schaft 31,75 x 31,75 mm

239.69 €

1 5 Arbeitstage Neutral132400.845.290°Schaft 25,00 x 25,00 mm

315.69 €

1 5 Arbeitstage Neutral152401.2715.9890°Schaft 32,00 x 32,00 mm

315.69 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand156.6926401.5426.0096Schaft 31,75 x 31,75 mm

239.69 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand134400.852Schaft 25,00 x 25,00 mm

315.69 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand154401.32526Schaft 32,00 x 32,00 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84669360
Halterung: L-Maß Variabel eClass-5.1 21021105 Kühlmittel Ja
Ausführung Adapter Externe oder interne Bearbeitung Interne Bearbeitung Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE Halterung: Min. Lochdurchmesser k.A.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support