Hersteller-Teilenummer: 570CSVUBL202
Marke: SANDVIK
Preis: 388.77 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Minimum Machining Diameter: 27
Selfishly: Linke Hand
Shank diameter: 20
Zolltarif - Gewicht: 0.15 kg
Klammer: Größe der Wendeschneidplatte: 20
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
570CSVUBL202
Teilenummer
|
---|
570CSVUBL202 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Klammer: Größe der Wendeschneidplatte | Klammer: Dimension F | Halterung: Verstellwinkel | Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Kühlmittel | Ausführung | Externe oder interne Bearbeitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | Linke Hand | 20 | 0.15 | 20 | 16 | 93° | VB* und VC* - 20 | 84661038 | SL-Schneidkopf. ø 20,00 mm | 20 | - | Ja | SL-Schneidkopf | Interne Bearbeitung |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21010903 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK Coromant | Halterung: Klemmtechnik | Schraubklemmsystem | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTurn 107 Kopf zum Wenden, die Teilenummer ist 570CSVUBL202.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 570CSVUBL202.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Ausführung
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Klammer: Größe der Wendeschneidplatte
Klammer: Dimension F
Halterung: Verstellwinkel
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Kühlmittel
Ausführung
Externe oder interne Bearbeitung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
570CSVUBL252 |
570CSVUBR202 |
570CSVUBR252 |
570SCLCL1606 |
570SCLCL2009 |
570SCLCL2509 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Klammer: Größe der Wendeschneidplatte | Klammer: Dimension F | Halterung: Verstellwinkel | Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Kühlmittel | Ausführung | Externe oder interne Bearbeitung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | Linke Hand | 25 | 0.085 | 20 | 17 | 93° | VB* und VC* - 20 | 84661038 | SL-Schneidkopf. ø 25,00 mm | 25 | - | Ja | SL-Schneidkopf | Interne Bearbeitung | ||
388.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | Rechte Hand | 20 | 0.232 | 20 | 16 | 93° | VB* und VC* - 20 | 84661038 | SL-Schneidkopf. ø 20,00 mm | 20 | - | Ja | SL-Schneidkopf | Interne Bearbeitung | ||
511.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | Rechte Hand | 25 | 0.3 | 20 | 17 | 93° | VB* und VC* - 20 | 84661038 | SL-Schneidkopf. ø 25,00 mm | 25 | - | Ja | SL-Schneidkopf | Interne Bearbeitung | ||
371.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | Linke Hand | 16 | 0.028 | 06 02 | 11 | 95° | CC* | 84661031 | SL-Schneidkopf. ø 16,00 mm | 20 | CC* -06 | Ja | SL-Schneidkopf | Interne Bearbeitung | ||
388.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Linke Hand | 20 | 0.047 | 09 T3 | 13 | 95° | CC* | 84661031 | SL-Schneidkopf. ø 20,00 mm | 20 | CC* -09 | Ja | SL-Schneidkopf | Interne Bearbeitung | ||
407.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Linke Hand | 25 | 0.083 | 09 T3 | 17 | 95° | CC* | 84661031 | SL-Schneidkopf. ø 25,00 mm | 20 | CC* -09 | Ja | SL-Schneidkopf | Interne Bearbeitung |