Teilenummer
|
---|
825L215TC11 |
825L215TC11C8 |
825L265TC11 |
825L265TC11C8 |
825L315TC11 |
825L315TC11C8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Overall Length L1 | Shank diameter | Andere Entwürfe | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Bohrbereich Dc min - max | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,851.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 110 | 40 | DBC = 66.70 mm | 3.18 | - | ø 148.00 - 215.00 mm | Montage mit Brücke, Gleitkörper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht | ||
4,624.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 230 | - | - | 6.13 | Coromant Capto C8 | ø 148.00 - 215.00 mm | Montage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht | ||
3,925.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 110 | 40 | DBC = 66.70 mm | 3.71 | - | ø 198.00 - 265.00 mm | Montage mit Brücke, Gleitkörper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht | ||
4,698.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 230 | - | - | 6.5 | Coromant Capto C8 | ø 198.00 - 265.00 mm | Montage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht | ||
3,998.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 110 | 40 | DBC = 66.70 mm | 4.19 | - | ø 248.00 - 315.00 mm | Montage mit Brücke, Gleitkörper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht | ||
4,771.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 230 | - | - | 6.86 | Coromant Capto C8 | ø 248.00 - 315.00 mm | Montage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht |
Loading...
Selfishly | Neutral | Art der Verarbeitung | Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT6 | Halterung: L-Maß | OAH = 104.00 |
---|---|---|---|---|---|
Halterung: Verstellwinkel | 92° | Kühlschmierstoff | Ja - durch das Zentrum | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | TC* -11 | eClass-5.1 | 21010901 | Halterung: Spanntechnik | Schraubklemmsystem |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84669360 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Overall Length L1
Shank diameter
Andere Entwürfe
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Bohrbereich Dc min - max
Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften