SANDVIK Zylindrischer Schaft zu CoroBore 825 Werkzeugkörper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A18R825AA18116RA
A20R825AAA120RA
A25R825AAB146RA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Overall Length L1 Shank diameter Zolltarifgewicht
(kg)
Bohrbereich Dc min - max

1,093.23 €

1 5 Arbeitstage 19125.5180.23ø 19.00 - 29.00 mm

1,135.62 €

1 5 Arbeitstage 23132200.34ø 23.00 - 35.00 mm

1,384.08 €

1 5 Arbeitstage 28158250.62ø 28.00 - 42.00 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Art der Verarbeitung Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT6 Halterung: L-Maß 19.5
Kühlschmierstoff Ja Zolltarifgewichtseinheit kg Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße Größe des Halters A
eClass-5.1 21021104 Ausführung Halter Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 84669360 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support