Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Klammer: Dimension F | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Ausführung | Externe oder interne Bearbeitung | Zolltarif - Herkunftsland | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,468.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 125 | 25 | 0.6 | BD1 = 25.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C3 | LB1 = 106.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
2,332.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 180 | 25 | 0.8 | BD1 = 25.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C3 | LB1 = 161.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
1,553.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 132 | 25 | 0.7 | BD1 = 25.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C4 | LB1 = 107.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
2,418.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 180 | 25 | 0.9 | BD1 = 25.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C4 | LB1 = 155.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
1,727.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 133 | 25 | 0.9 | BD1 = 25.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C5 | LB1 = 106.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
2,589.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 180 | 25 | 1.11 | BD1 = 25.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C5 | LB1 = 154.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
3,626.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 230 | 25 | 1.3 | BD1 = 25.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C5 | LB1 = 200.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
2,163.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 132 | 25 | 1.2 | BD1 = 25.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C6 | LB1 = 101.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
3,023.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 180 | 25 | 1.46 | BD1 = 25.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C6 | LB1 = 146.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
4,061.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 230 | 25 | 1.7 | BD1 = 25.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C6 | LB1 = 196.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
16,930.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Neutral | - | 25 | 2 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C6 | 280 | - | Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
16,930.46 € | 1 | auf Anfrage | - | Neutral | 280 | 25 | 2 | BD1 = 25.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C6 | LB1 = 248.00 | - | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
19,558.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Neutral | - | 32 | 3.5 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C6 | 352 | - | Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
22,253.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | Neutral | - | 40 | 4.7 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C6 | 448 | - | Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
4,476.69 € | 1 | auf Anfrage | - | Neutral | 133 | 16 | 1 | BD2 = 22.00 mm | WF = 0.00 | 84661038 | Coromant Capto C6 | LB1 = 46.00 / LB2 = 111.00 | SL – ø 16.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
5,059.85 € | 1 | auf Anfrage | - | Neutral | 185 | 20 | 1.2 | BD2 = 28.00 mm | WF = 0.00 | 84661038 | Coromant Capto C6 | LB1 = 52.00 / LB2 = 163.00 | SL – ø 20.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
4,969.23 € | 1 | auf Anfrage | - | Neutral | 255 | 25 | 1.9 | BD2 = 35.00 mm | WF = 0.00 | 84661038 | Coromant Capto C6 | LB1 = 82.00 / LB2 = 233.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
5,648.85 € | 1 | auf Anfrage | - | Neutral | 313 | 32 | 3.3 | BD2 = 45.00 mm | WF = 0.00 | 84661038 | Coromant Capto C6 | LB1 = 102.00 / LB2 = 291.00 | SL – ø 32.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
6,328.46 € | 1 | auf Anfrage | - | Neutral | 393 | 40 | 5.3 | BD2 = 56.00 mm | WF = 0.00 | 84661038 | Coromant Capto C6 | LB1 = 124.00 / LB2 = 371.00 | SL – ø 40.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
2,505.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 147 | 25 | 2.3 | BD1 = 25.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C8 | LB1 = 106.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
17,276.85 € | 1 | auf Anfrage | - | Neutral | 280 | 25 | 2.9 | BD1 = 25.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C8 | LB1 = 248.00 | - | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
24,290.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Neutral | - | 32 | 4.7 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C8 | 352 | - | Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
22,599.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | Neutral | - | 40 | 6.3 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C8 | 448 | - | Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
27,592.38 € | 1 | auf Anfrage | 60 | Linke Hand | - | 40 | 10.8 | - | 5 | 84669360 | Coromant Capto C8 | 568 | - | Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
27,592.38 € | 1 | auf Anfrage | 60 | Rechte Hand | - | 40 | 10.8 | - | 5 | 84669360 | Coromant Capto C8 | 568 | - | Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
32,947.46 € | 1 | auf Anfrage | 80 | Linke Hand | - | 40 | 17.5 | - | 10 | 84669360 | Coromant Capto C8 | 688 | - | Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
32,947.46 € | 1 | auf Anfrage | 80 | Rechte Hand | - | 40 | 17.7 | - | 10 | 84669360 | Coromant Capto C8 | 688 | - | Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
4,818.69 € | 1 | auf Anfrage | - | Neutral | 133 | 16 | 1.93 | BD2 = 22.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C8 | LB1 = 46.00 / LB2 = 100.00 | SL – ø 16.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | - | DE | ||
4,739.77 € | 1 | auf Anfrage | - | Neutral | 185 | 20 | 2.2 | BD2 = 28.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C8 | LB1 = 52.00 / LB2 = 152.00 | SL – ø 20.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | - | DE | ||
5,309.77 € | 1 | auf Anfrage | - | Neutral | 230 | 25 | 2.75 | BD2 = 35.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C8 | LB1 = 64.00 / LB2 = 197.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | - | DE | ||
5,995.23 € | 1 | auf Anfrage | - | Neutral | 313 | 32 | 4.2 | BD2 = 45.00 mm | WF = 0.00 | 84661038 | Coromant Capto C8 | LB1 = 102.00 / LB2 = 283.00 | SL – ø 32.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
6,676.31 € | 1 | auf Anfrage | - | Neutral | 393 | 40 | 6.1 | BD2 = 56.00 mm | WF = 0.00 | 84661038 | Coromant Capto C8 | LB1 = 124.00 / LB2 = 363.00 | SL – ø 40.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
19,783.38 € | 1 | auf Anfrage | - | Neutral | 968 | 40 | 58 | - | - | 84669360 | Coromant Capto C10 | LU = 1000.00 | - | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | - | DE | ||
18,405.15 € | 1 | auf Anfrage | - | Neutral | 768 | 40 | 29.5 | - | - | 84669360 | Coromant Capto C10 | LU = 700.00 | - | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | - | DE | ||
1,537.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | Neutral | - | 16 | 0.25 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C3 | 82 | SL – ø 16.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
1,503.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Neutral | - | 20 | 1 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C3 | 101 | SL – ø 20.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
1,468.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Neutral | - | 25 | 0.6 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C3 | 125 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
2,332.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 180 | 25 | 0.8 | BD1 = 25.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C3 | LB1 = 161.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
1,727.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Neutral | - | 32 | 1 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C3 | 133 | SL – ø 32.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
2,719.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 224 | 32 | 1.8 | - | WF = 0.00 | 84661038 | Coromant Capto C3 | - | SL – ø 32.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | - | DE | ||
1,623.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | Neutral | - | 16 | 0.4 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C4 | 88 | SL – ø 16.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
1,588.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Neutral | - | 20 | 1 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C4 | 107 | SL – ø 20.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
1,553.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Neutral | - | 25 | 0.8 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C4 | 132 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
2,418.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 180 | 25 | 0.9 | BD1 = 25.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C4 | LB1 = 155.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
1,815.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Neutral | - | 32 | 1.3 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C4 | 154 | SL – ø 32.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
2,807.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 224 | 32 | 3.35 | BD1 = 32.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C4 | LB1 = 200.00 | SL – ø 32.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
2,073.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | Neutral | - | 40 | 1.8 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C4 | 173 | SL – ø 40.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
3,196.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 288 | 40 | 1.6 | BD1 = 40.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C4 | LB1 = 288.00 | SL – ø 40.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
3,083.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | Neutral | - | 40 | 1.4 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C4 | 120 | - | Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
1,796.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | Neutral | - | 16 | 0.6 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C5 | 85 | SL – ø 16.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
1,762.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Neutral | - | 20 | 1.3 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C5 | 109 | SL – ø 20.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
1,727.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Neutral | - | 25 | 1 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C5 | 133 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | SE | ||
2,589.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 180 | 25 | 1.11 | BD1 = 25.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C5 | LB1 = 154.00 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
3,626.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Neutral | - | 25 | 1.4 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C5 | 230 | SL – ø 25.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
1,986.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Neutral | - | 32 | 1.4 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C5 | 154 | SL – ø 32.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
2,978.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 224 | 32 | 1.79 | BD1 = 32.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C5 | LB1 = 199.00 | SL – ø 32.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
4,169.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Neutral | - | 32 | 2.4 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C5 | 288 | SL – ø 32.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
2,244.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | Neutral | - | 40 | 2.5 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C5 | 194 | SL – ø 40.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
3,367.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Neutral | 288 | 40 | 3.51 | BD1 = 40.00 mm | - | 84669360 | Coromant Capto C5 | LB1 = 263.00 | SL – ø 40.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE | ||
4,714.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | Neutral | - | 40 | 4.1 | - | k.A. | 84669360 | Coromant Capto C5 | 368 | SL – ø 40.00 mm | Schwingungsgedämpfte Bohrstange | Interne Bearbeitung | DE |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021105 |
---|---|---|---|---|---|
Kühlmittel | Ja | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Overall Length L1
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Klammer: Dimension F
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Ausführung
Externe oder interne Bearbeitung
Zolltarif - Herkunftsland
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften