SANDVIK CoroTurn SL Schnellwechseladapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

570801758080

Teilenummer
570801758080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,053.15 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Shank diameter 65 | 80 Zolltarif - Gewicht(kg) 1.1
Klammer: Dimension F k.A. Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84669360 Halterung: L-Maß 17 eClass-5.1 21010903
Kühlmittel Ja Ausführung Bohrstangenhalter Externe oder interne Bearbeitung Interne Bearbeitung
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE Halterung: Min. Lochdurchmesser k.A.

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTurn SL Schnellwechseladapter, die Teilenummer ist 570801758080.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 570801758080.

Technischer Support