Teilenummer
|
---|
82050C4QCC8 |
820100C4QCC8 |
820150C4QCC8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Andere Entwürfe | Zolltarifgewicht (kg) | Halterung: F-Maß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,645.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | ADJLXRDL = 13,50 mm / OAH = 104,00 mm / OAW = 130,00 mm | 5.86 | WF = 38.50 | ||
2,719.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | ADJLXRDL = 26,00 mm / OAH = 104,00 mm / OAW = 180,00 mm | 7.09 | WF = 51.00 | ||
2,793.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | ADJLXRDL = 51,00 mm / OAH = 104,00 mm / OAW = 230,00 mm | 8.29 | WF = 51.00 |
Loading...
Selfishly | Neutral | Overall Length L1 | 150 | Art der Verarbeitung | Interpolationsdrehen - Schlichten |
---|---|---|---|---|---|
Kühlschmierstoff | Ja - durch das Zentrum | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Coromant Capto C8 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Coromant Capto C4 | eClass-5.1 | 21021105 | Ausführung | Adapter mit Schnellwechseladapter |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84661038 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Entwürfe
Zolltarifgewicht(kg)
Halterung: F-Maß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften