SANDVIK CoroTurn XS Bohrstange zum Bohren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CXS0606030TC05
CXS0608030TC05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Bohrbereich Dc min - max

599.23 €

1 5 Arbeitstage 6ø 6.00 mm

599.23 €

1 5 Arbeitstage 8ø 8.00 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length L1 51 Shank diameter 6 Art der Verarbeitung Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT6
Halterung: Verstellwinkel 92° Kühlschmierstoff Ja Zolltarifgewicht(kg) 0.02
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21010901 Halterung: Spanntechnik Schraubklemmsystem
Ausführung Bohrstange für Feinbohrkopf Hersteller SANDVIK COROMANT Halterung: Typ WPL TC*
Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 82076030 Herkunftsland des Zolltarifs DE
Halterung: WPL-Größe 5

Technischer Support