Teilenummer
|
---|
570DDUNL8015X |
570DDUNR8015X |
570DVUNL4016X |
570DVUNL8016X |
570DVUNR4016X |
570DVUNR8016X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Klammer: Größe der Wendeschneidplatte | Klammer: Dimension F | Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Kühlmittel | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Linke Hand | 80 | 0.55 | 15 | 55.00-74.00 | DN* | 84661038 | SL-Schnellwechsel - Durchm. 80,00 mm | 20 | DN* -15 | ohne | SL Quick Change Schneidkopf | ||
841.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Rechte Hand | 80 | 0.55 | 15 | 55.00-74.00 | DN* | 84661038 | SL-Schnellwechsel - Durchm. 80,00 mm | 20 | DN* -15 | ohne | SL Quick Change Schneidkopf | ||
441.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 56 | Linke Hand | 40 | 0.193 | 16 | 34 | VN* | 84661031 | SL-Schneidkopf. ø 40,00 mm | 34 | VN* -16 | Ja | SL-Schneidkopf | ||
841.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Linke Hand | 80 | 0.193 | 16 | 55.00-74.00 | VN* | 84661031 | SL-Schnellwechsel - Durchm. 80,00 mm | 20 | VN* -16 | ohne | SL Quick Change Schneidkopf | ||
441.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 56 | Rechte Hand | 40 | 0.193 | 16 | 34 | VN* | 84661031 | SL-Schneidkopf. ø 40,00 mm | 34 | VN* -16 | Ja | SL-Schneidkopf | ||
841.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | Rechte Hand | 80 | 0.193 | 16 | 55.00-74.00 | VN* | 84661031 | SL-Schnellwechsel - Durchm. 80,00 mm | 20 | VN* -16 | ohne | SL Quick Change Schneidkopf |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Halterung: Verstellwinkel | 93° | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010903 | Externe oder interne Bearbeitung | Interne Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Halterung: Klemmtechnik | RC-Klemmung | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Klammer: Größe der Wendeschneidplatte
Klammer: Dimension F
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Kühlmittel
Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften