Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A10RSDUPR2EX
Minimum Machining Diameter | 21.59 | Selfishly | Rechte Hand | Overall Length L1 | 203.2 |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter | 15.88 | Anzahl Waren | 84661038 | Halterung: Eingabewinkel | 93° |
Zolltarifgewicht(kg) | 0.278 | Nut für EasyFix-Klemmsystem | ohne | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Halterung: Einsatztyp | DP* | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | DP* -07 02 | Halterung: Dimension F | 10.312 |
Halterung: Abmessung L | Variabel | eClass-5.1 | 21010903 | Kühlmittel | Ja |
Halterung: Spanntechnik | Schraubklemmsystem | Halterung: Größe des Einsatzes | 07 02 | Interne oder externe Bearbeitung | Bohrstange für die Innenbearbeitung |
Ausführung | Bohrstange | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTurn 111 Bohrstange für Hinterbohrungen, die Teilenummer ist A10RSDUPR2EX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A10RSDUPR2EX.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften