Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Overall Length L1 | Shank diameter | Andere Entwürfe | Halterung: L-Maß | Halterung: Verstellwinkel | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Bohrbereich Dc min - max | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,195.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 778 | 218 | 40 | - | - | 92° | 36.83 | - | ø 778.00 - 1035.00 mm | Montage mit Brücke. Erweiterung der Brücke. Dia-Körper. Feiner Bohrkopf. Klingenhalter und Gegengewicht | ||
7,342.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1018 | 218 | 40 | - | - | 92° | 44.26 | - | ø 1018.00 - 1275.00 mm | Montage mit Brücke. Erweiterung der Brücke. Dia-Körper. Feiner Bohrkopf. Klingenhalter und Gegengewicht | ||
4,244.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 118 | - | - | - | 91° | 3.67 | Coromant Capto C6 | ø 148.00 - 215.00 mm | Montage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht | ||
4,301.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 130 | - | - | - | 91° | 6.62 | Coromant Capto C8 | ø 148.00 - 215.00 mm | Montage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht | ||
4,418.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 136 | - | - | - | 91° | 8.53 | Coromant Capto C10 | ø 148.00 - 215.00 mm | Montage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht | ||
4,317.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 118 | - | - | - | 91° | 4.03 | Coromant Capto C6 | ø 198.00 - 265.00 mm | Montage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht | ||
4,375.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 130 | - | - | - | 91° | 7.85 | Coromant Capto C8 | ø 198.00 - 265.00 mm | Montage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht | ||
4,492.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 136 | - | - | - | 91° | 9.79 | Coromant Capto C10 | ø 198.00 - 265.00 mm | Montage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht | ||
4,390.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 118 | - | - | - | 91° | 4.39 | Coromant Capto C6 | ø 248.00 - 315.00 mm | Montage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht | ||
4,448.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 130 | - | - | - | 91° | 9.05 | Coromant Capto C8 | ø 248.00 - 315.00 mm | Montage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht | ||
4,565.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 136 | - | - | - | 91° | 11.1 | Coromant Capto C10 | ø 248.00 - 315.00 mm | Montage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht | ||
4,760.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 298 | 114 | 40 | - | - | 91° | 9.5 | - | ø 298.00 - 395.00 mm | Montage mit Brücke. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht | ||
4,869.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 378 | 119 | 40 | - | - | 91° | 11.26 | - | ø 378.00 - 475.00 mm | Montage mit Brücke. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht | ||
4,980.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 458 | 124 | 40 | - | - | 91° | 13.19 | - | ø 458.00 - 555.00 mm | Montage mit Brücke. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht | ||
7,047.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 538 | 198 | 40 | - | - | 92° | 25.64 | - | ø 538.00 - 795.00 mm | Montage mit Brücke. Erweiterung der Brücke. Dia-Körper. Feiner Bohrkopf. Klingenhalter und Gegengewicht | ||
3,851.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 90 | 33 | BD1 = 145,00 mm / ADJLXRDL = 33,50 mm / OAW = 148,00 mm | OAH = 104.00 | 92° | 2.62 | - | ø 148.00 - 215.00 mm | Feinbohrwerkzeug bestehend aus Adapter. Feinbohrkopf und Klingenhalter | ||
3,925.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 90 | 33 | BD1 = 195,00 mm / ADJLXRDL = 33,50 mm / OAW = 198,00 mm | OAH = 104.00 | 92° | 2.94 | - | ø 198.00 - 265.00 mm | Feinbohrwerkzeug bestehend aus Brücke. Dia-Körper. Gegengewicht. Feinbohrkopf und Klingenhalter. | ||
3,998.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 248 | 90 | 33 | BD1 = 245,00 mm / ADJLXRDL = 33,50 mm / OAW = 248,00 mm | OAH = 104.00 | 92° | 3.3 | - | ø 248.00 - 315.00 mm | Feinbohrwerkzeug bestehend aus Brücke. Dia-Körper. Gegengewicht. Feinbohrkopf und Klingenhalter. |
Loading...
Selfishly | Neutral | Art der Verarbeitung | Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT6 | Kühlschmierstoff | Ja - durch das Zentrum |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | TC* -11 | eClass-5.1 | 21021105 |
Halterung: Spanntechnik | Schraubklemmsystem | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 84661038 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Overall Length L1
Shank diameter
Andere Entwürfe
Halterung: L-Maß
Halterung: Verstellwinkel
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Bohrbereich Dc min - max
Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften