Teilenummer
|
---|
C339160B01095A |
C439160B02101A |
C539160B03158A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Abmessung L | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,081.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.6 | ø 03.50 - 10.00 mm | 95 | Coromant Capto C3 | ||
1,312.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.7 | ø 02.80 - 13.00 mm | 101 | Coromant Capto C4 | ||
1,800.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.34 | ø 10.00 - 23.00 mm | 158 | Coromant Capto C5 |
Loading...
Selfishly | Neutral | Anzahl Waren | 84669360 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021105 | Kühlmittel | ohne | Ausführung | Adapter |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften