SANDVIK Coromant Capto zu CoroBore 826 Werkzeugkörper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C3R826BAACA031HP
C3R826BAACB031HP
C3R826BAACC031HP
C4R826BAADA039HP
C4R826BAADB039HP
C4R826BAADC039HP
C5R826CAAEA043HP
C5R826CAAEB043HP
C5R826CAAEC043HP
C6R826CAAFA055HP
C6R826CAAFB055HP
C6R826CAAFC055HP
C6R826S20G066HP
C6R826S20H066HP
C6R826S20I066HP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Overall Length L1 Andere Entwürfe Art der Verarbeitung Halterung: Verstellwinkel Zolltarifgewicht
(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser Halterung: F-Maß Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße Halterung: Spanntechnik Gewindebereich min.-max. Bohrbereich Dc min - max Ausführung

1,417.69 €

1 5 Arbeitstage 35.4531BD1 = 32.00 mmEndbearbeitung - Bohrungstoleranz IT692°0.27Coromant Capto C3-WF = 11.00Inhaber BSchraubklemmsystemAACAø 35.45 - 38.55 mmFeiner Bohrkopf

1,417.69 €

1 5 Arbeitstage 38.4531BD1 = 32.00 mmEndbearbeitung - Bohrungstoleranz IT692°0.27Coromant Capto C3-WF = 12.50Inhaber BSchraubklemmsystemAACBø 38.45 - 41.55 mmFeiner Bohrkopf

1,417.69 €

1 5 Arbeitstage 41.4531BD1 = 32.00 mmEndbearbeitung - Bohrungstoleranz IT692°0.27Coromant Capto C3-WF = 14.00Inhaber BSchraubklemmsystemAACCø 41.45 - 44.55 mmFeiner Bohrkopf

1,577.00 €

1 5 Arbeitstage 44.4539BD1 = 40.00 mmEndbearbeitung - Bohrungstoleranz IT692°0.55Coromant Capto C4-WF = 15.50Inhaber BSchraubklemmsystemAADAø 44.45 - 47.55 mmFeiner Bohrkopf

1,577.00 €

1 5 Arbeitstage 47.4539BD1 = 40.00 mmEndbearbeitung - Bohrungstoleranz IT692°0.55Coromant Capto C4-WF = 17.00Inhaber BSchraubklemmsystemAADBø 47.45 - 51.55 mmFeiner Bohrkopf

1,577.00 €

1 5 Arbeitstage 51.4539BD1 = 40.00 mmEndbearbeitung - Bohrungstoleranz IT692°0.55Coromant Capto C4-WF = 18.50Inhaber BSchraubklemmsystemAADCø 51.45 - 55.55 mmFeiner Bohrkopf

1,664.69 €

1 5 Arbeitstage 55.3543BD1 = 50.00 mmEndbearbeitung - Bohrungstoleranz IT692°1.03Coromant Capto C5-WF = 18.00Inhaber CSchraubklemmsystemAAEAø 55.35 - 61.65 mmFeiner Bohrkopf

1,664.69 €

1 5 Arbeitstage 61.3543BD1 = 50.00 mmEndbearbeitung - Bohrungstoleranz IT692°1.03Coromant Capto C5-WF = 21.00Inhaber CSchraubklemmsystemAAEBø 61.35 - 67.65 mmFeiner Bohrkopf

1,664.69 €

1 5 Arbeitstage 67.3543BD1 = 50.00 mmEndbearbeitung - Bohrungstoleranz IT692°1.03Coromant Capto C5-WF = 24.00Inhaber CSchraubklemmsystemAAECø 67.35 - 73.65 mmFeiner Bohrkopf

1,840.08 €

1 5 Arbeitstage 73.3555BD1 = 63.00 mmEndbearbeitung - Bohrungstoleranz IT692°1.9Coromant Capto C6-WF = 27.00Inhaber CSchraubklemmsystemAAFAø 73.35 - 79.65 mmFeiner Bohrkopf

1,840.08 €

1 5 Arbeitstage 79.3555BD1 = 63.00 mmEndbearbeitung - Bohrungstoleranz IT692°1.9Coromant Capto C6-WF = 30.00Inhaber CSchraubklemmsystemAAFBø 79.35 - 85.65 mmFeiner Bohrkopf

1,840.08 €

1 5 Arbeitstage 85.3555BD1 = 63.00 mmEndbearbeitung - Bohrungstoleranz IT692°1.9Coromant Capto C6-WF = 33.00Inhaber CSchraubklemmsystemAAFCø 85.35 - 91.65 mmFeiner Bohrkopf

1,198.46 €

1 5 Arbeitstage -138BD1 = 85.00 mmEndbearbeitung - Bohrungstoleranz IT7-0.1Coromant Capto C6ø 91.35 - 112.65 mmWF = 10.82CB826-S20---Adapter

1,198.46 €

1 5 Arbeitstage -138BD1 = 105.00 mmEndbearbeitung - Bohrungstoleranz IT7-0.1Coromant Capto C6ø 112.35 - 133.65 mmWF = 21.32CB826-S20---Adapter

1,198.46 €

1 5 Arbeitstage -138BD1 = 125.00 mmEndbearbeitung - Bohrungstoleranz IT7-0.1Coromant Capto C6ø 133.35 - 154.65 mmWF = 31.82CB826-S20---Adapter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Kühlschmierstoff Ja - durch das Zentrum Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021105 Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Anzahl 84661038 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support