Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Halterung: Verstellwinkel | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Halterung: Spanntechnik | Bohrbereich Dc min - max | Ausführung | Halterung: Typ WPL | Anzahl | Halterung: WPL-Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 90° | 0.173 | Halterung Größe 8 | - | Schraubklemmsystem | ø 148.00 - 270.00 mm | Klingenhalter | TC* | 84661038 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 90° | 0.173 | Halterung Größe 8 | - | Schraubklemmsystem | ø 148.00 - 270.00 mm | Klingenhalter | TC* | 84661038 | 22 | ||
385.85 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 90° | 0.01 | Halterung Größe 1 | CC* -06 | Schraubklemmsystem | ø 25.00 - 32.00 mm | Klingenhalter | CC* | 84661038 | 06 02 | ||
385.85 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 90° | 0.02 | Halterung Größe 2 | CC* -06 | Schraubklemmsystem | ø 30.00 - 38.00 mm | Klingenhalter | CC* | 84661038 | 06 02 | ||
437.00 € | 1 | auf Anfrage | 37 | 90° | 0.048 | Halterung Größe 3 | - | Schraubklemmsystem | ø 37.00 - 47.00 mm | Klingenhalter | TC* | 84661038 | 11 02 | ||
437.00 € | 1 | auf Anfrage | 46 | 90° | 0.181 | Halterung Größe 4 | - | Schraubklemmsystem | ø 46.00 - 56.00 mm | Klingenhalter | TC* | 84661038 | 16 | ||
437.00 € | 1 | auf Anfrage | 55 | 90° | 0.174 | Halterung Größe 5 | - | Schraubklemmsystem | ø 55.00 - 70.00 mm | Klingenhalter | TC* | 84661038 | 16 | ||
483.77 € | 1 | auf Anfrage | 69 | 90° | 0.25 | Halterung Größe 6 | - | Schraubklemmsystem | ø 69.00 - 84.00 mm | Klingenhalter | TC* | 84661038 | 16 | ||
530.54 € | 1 | auf Anfrage | 83 | 90° | 0.299 | Halterung Größe 6 | - | Schraubklemmsystem | ø 83.00 - 101.00 mm | Klingenhalter | TC* | 84661038 | 16 | ||
530.54 € | 1 | auf Anfrage | 83 | 90° | 0.418 | Halterung Größe 6 | - | Schraubklemmsystem | ø 83.00 - 101.00 mm | Klingenhalter | TC* | 84661038 | 22 | ||
530.54 € | 1 | auf Anfrage | 99 | 90° | 0.181 | Halterung Größe 7 | - | Schraubklemmsystem | ø 99.00 - 125.00 mm | Klingenhalter | TC* | 84661038 | 16 | ||
530.54 € | 1 | auf Anfrage | 99 | 90° | 0.68 | Halterung Größe 7 | - | Schraubklemmsystem | ø 99.00 - 125.00 mm | Klingenhalter | TC* | 84661038 | 22 | ||
530.54 € | 1 | auf Anfrage | 123 | 90° | 0.6 | Halterung Größe 7 | - | Schraubklemmsystem | ø 123.00 - 150.00 mm | Klingenhalter | TC* | 84661038 | 16 | ||
530.54 € | 1 | auf Anfrage | 123 | 90° | 1.006 | Halterung Größe 7 | - | Schraubklemmsystem | ø 123.00 - 150.00 mm | Klingenhalter | TC* | 84661038 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | 75° | 0.173 | Halterung Größe 8 | - | Schraubklemmsystem | ø 148.00 - 270.00 mm | Klingenhalter | SC* | 84661038 | 12 | ||
385.85 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 75° | 0.01 | Halterung Größe 1 | CC* -06 | Schraubklemmsystem | ø 25.00 - 32.00 mm | Klingenhalter | CC* | 84661038 | 06 02 | ||
385.85 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 75° | 0.02 | Halterung Größe 2 | CC* -06 | Schraubklemmsystem | ø 30.00 - 38.00 mm | Klingenhalter | CC* | 84661038 | 06 02 | ||
437.00 € | 1 | auf Anfrage | 37 | 75° | 0.03 | Halterung Größe 3 | CC* -06 | Schraubklemmsystem | ø 37.00 - 47.00 mm | Klingenhalter | CC* | 84661038 | 06 02 | ||
437.00 € | 1 | auf Anfrage | 46 | 75° | 0.08 | Halterung Größe 4 | - | Schraubklemmsystem | ø 46.00 - 56.00 mm | Klingenhalter | SC* | 84661038 | 09 | ||
437.00 € | 1 | auf Anfrage | 55 | 75° | 0.174 | Halterung Größe 5 | - | Schraubklemmsystem | ø 55.00 - 70.00 mm | Klingenhalter | SC* | 84661038 | 09 | ||
483.77 € | 1 | auf Anfrage | 69 | 75° | 0.4 | Halterung Größe 6 | - | Schraubklemmsystem | ø 69.00 - 84.00 mm | Klingenhalter | SC* | 84661038 | 12 | ||
530.54 € | 1 | auf Anfrage | 83 | 75° | 0.419 | Halterung Größe 6 | - | Schraubklemmsystem | ø 83.00 - 101.00 mm | Klingenhalter | SC* | 84661038 | 12 | ||
530.54 € | 1 | auf Anfrage | 99 | 75° | 0.68 | Halterung Größe 7 | - | Schraubklemmsystem | ø 99.00 - 125.00 mm | Klingenhalter | SC* | 84661038 | 12 | ||
530.54 € | 1 | auf Anfrage | 123 | 75° | 1.01 | Halterung Größe 7 | - | Schraubklemmsystem | ø 123.00 - 150.00 mm | Klingenhalter | SC* | 84661038 | 12 | ||
532.00 € | 1 | auf Anfrage | 69 | 84° | 0.3 | Halterung Größe 6 | - | RC-Klemme | ø 69.00 - 84.00 mm | Klingenhalter | SN* | 84661038 | 12 04 | ||
584.62 € | 1 | auf Anfrage | 83 | 84° | 0.4 | Halterung Größe 6 | - | RC-Klemme | ø 83.00 - 101.00 mm | Klingenhalter | SN* | 84661038 | 12 04 | ||
584.62 € | 1 | auf Anfrage | 99 | 84° | 0.485 | Halterung Größe 7 | - | RC-Klemme | ø 99.00 - 125.00 mm | Klingenhalter | SN* | 84661038 | 12 04 | ||
584.62 € | 1 | auf Anfrage | 99 | 84° | 0.66 | Halterung Größe 7 | SN* -15 | RC-Klemme | ø 99.00 - 125.00 mm | Klingenhalter | SN* | 84661038 | 15 06 | ||
584.62 € | 1 | auf Anfrage | 123 | 84° | 0.45 | Halterung Größe 7 | - | RC-Klemme | ø 123.00 - 150.00 mm | Klingenhalter | SN* | 84661038 | 12 04 | ||
584.62 € | 1 | auf Anfrage | 123 | 84° | 1.01 | Halterung Größe 7 | SN* -15 | RC-Klemme | ø 123.00 - 150.00 mm | Klingenhalter | SN* | 84661038 | 15 06 | ||
437.00 € | 1 | auf Anfrage | 37 | 90° | 0.03 | Halterung Größe 3 | - | Schraubklemmsystem | ø 37.00 - 47.00 mm | Klingenhalter | TC* | 84661038 | 11 | ||
437.00 € | 1 | auf Anfrage | 46 | - | 0.09 | 821-56CC12-C4 | CC* -12 | - | ø 46.00 - 56.00 mm | Dia-Körper | - | 84669360 | - | ||
437.00 € | 1 | auf Anfrage | 55 | - | 0.12 | 821-70CC12-C5 | CC* -12 | - | ø 55.00 - 70.00 mm | Dia-Körper | - | 84669360 | - | ||
483.77 € | 1 | auf Anfrage | 69 | - | 0.21 | 821-84CC12-C6 | CC* -12 | - | ø 69.00 - 84.00 mm | Dia-Körper | - | 84669360 | - | ||
532.00 € | 1 | auf Anfrage | 69 | 90° | 0.61 | Halterung Größe 6 | CN* -12 | RC-Klemme | ø 69.00 - 84.00 mm | Klingenhalter | CN* | 84661038 | 12 | ||
530.54 € | 1 | auf Anfrage | 83 | - | 0.27 | 821-101CC12-C6 | CC* -12 | - | ø 83.00 - 101.00 mm | Dia-Körper | - | 84669360 | - | ||
584.62 € | 1 | auf Anfrage | 83 | 90° | 0.4 | Halterung Größe 6 | CN* -12 | RC-Klemme | ø 83.00 - 101.00 mm | Klingenhalter | CN* | 84661038 | 12 | ||
584.62 € | 1 | auf Anfrage | 99 | 90° | 0.66 | Halterung Größe 7 | CN* -12 | RC-Klemme | ø 99.00 - 125.00 mm | Klingenhalter | CN* | 84661038 | 12 | ||
584.62 € | 1 | auf Anfrage | 99 | 90° | 0.21 | Halterung Größe 7 | CN* -16 | RC-Klemme | ø 99.00 - 125.00 mm | Klingenhalter | CN* | 84661038 | 16 | ||
530.54 € | 1 | auf Anfrage | 99 | - | 0.5 | 821-125CC12-C8 | CC* -12 | - | ø 99.00 - 125.00 mm | Dia-Körper | - | 84669360 | - | ||
584.62 € | 1 | auf Anfrage | 123 | 90° | 1.002 | Halterung Größe 7 | CN* -12 | RC-Klemme | ø 123.00 - 150.00 mm | Klingenhalter | CN* | 84661038 | 12 | ||
584.62 € | 1 | auf Anfrage | 123 | 90° | 1.006 | Halterung Größe 7 | CN* -16 | RC-Klemme | ø 123.00 - 150.00 mm | Klingenhalter | CN* | 84661038 | 16 | ||
530.54 € | 1 | auf Anfrage | 123 | - | 0.65 | 821-150CC12-C8 | CC* -12 | - | ø 123.00 - 150.00 mm | Dia-Körper | - | 84669360 | - | ||
530.54 € | 1 | auf Anfrage | 99 | - | 0.56 | 821-125RC16-C8 | RC* -16 | - | ø 99.00 - 125.00 mm | Dia-Körper | - | 84669360 | - | ||
530.54 € | 1 | auf Anfrage | 123 | - | 0.68 | 821-150RC16-C8 | RC* -16 | - | ø 123.00 - 150.00 mm | Dia-Körper | - | 84669360 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 148 | - | 1.03 | Halterung Größe 8 | 391.68A/B*-8 | - | ø 148.00 - 190.00 mm | Dia-Körper | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 188 | - | 1.25 | Halterung Größe 8 | 391.68A/B*-8 | - | ø 188.00 - 230.00 mm | Dia-Körper | - | 84661038 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 228 | - | 1.5 | Halterung Größe 8 | 391.68A/B*-8 | - | ø 228.00 - 270.00 mm | Dia-Körper | - | 84661038 | - |
Loading...
Art der Verarbeitung | Schruppbearbeitung - Bohrungstoleranz IT9 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021101 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Halterung: Verstellwinkel
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Halterung: Spanntechnik
Bohrbereich Dc min - max
Ausführung
Halterung: Typ WPL
Anzahl
Halterung: WPL-Größe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften