SANDVIK CoroThread 266 Vollhartmetall-Bohrstange zum Gewindedrehen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
266LKF1616RE
266LKFD103RE
266RKF1616RE
266RKFD103RE
266RKFD123RE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Overall Length L1 Shank diameter Zolltarif - Gewicht
(kg)
Klammer: Dimension F Nut für EasyFix-Klemmsystem

800.92 €

1 5 Arbeitstage 20Linke Hand200160.4812Ja

800.92 €

1 5 Arbeitstage 63Linke Hand25415.880.6211.989Ja

800.92 €

1 5 Arbeitstage 20Rechte Hand200160.4812Ja

800.92 €

1 5 Arbeitstage 20Rechte Hand25415.880.6211.989Ja

1,027.46 €

1 5 Arbeitstage 24.9Rechte Hand25419.050.513.995ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klammer: Größe der Wendeschneidplatte 16 Zolltarif - Gewicht pro 1 Halterung: Verstellwinkel 90°
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Klammer: Wendeschneidplatten-Typ 266* Zolltarif - Anzahl 84661038
Halterung: L-Maß Variabel eClass-5.1 21010903 Kühlmittel Ja
Ausführung Bohrstange Externe oder interne Bearbeitung Interne Bearbeitung Hersteller SANDVIK Coromant
Halterung: Klemmtechnik Schraubklemmsystem Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support