SANDVIK HSK auf Feinbohrkopf-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
39241037A10012076B
39241037A6312063B
39241037A6316085A
39241037A6320100A
39241037B6312090B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length L1 Shank diameter Halterung: L-Maß Zolltarifgewicht
(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße Bohrbereich Dc min - max

1,610.62 €

1 5 Arbeitstage 76100522.7HSK 100 - Form A/Cø 12.00 mmø 3.00 - 26.00 mm

1,471.77 €

1 5 Arbeitstage 6364391.12HSK 63 - Form A/Cø 12.00 mmø 3.00 - 26.00 mm

1,471.77 €

1 5 Arbeitstage 8564261.8HSK 63 - Form A/Cø 16.00 mmø 3.00 - 32.00 mm

1,471.77 €

1 5 Arbeitstage 10064283HSK 63 - Form A/Cø 20.00 mmø 3.00 - 36.00 mm

1,840.08 €

1 5 Arbeitstage 9064661.48HSK 63 - Form A/Cø 12.00 mmø 3.00 - 26.00 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Minimum Machining Diameter 3 Selfishly Neutral Art der Verarbeitung Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT6
Kühlschmierstoff Ja Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021104
Ausführung Feiner Bohrkopf Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Anzahl 84669360 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support