Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length L1 | Andere Entwürfe | Art der Verarbeitung | Anzahl Waren | Halterung: Eingabewinkel | Kühlschmierstoff | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Halterung: Einsatztyp | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Dimension F | Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Halterung: Abmessung L | eClass-5.1 | Kühlmittel | Halterung: Spanntechnik | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Größe des Einsatzes | Interne oder externe Bearbeitung | Ausführung | Zolltarifgewicht pro | Zolltarifgewicht pro | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | - | - | 84661031 | n.a. | - | 0.3 | - | CXS* | CXS* -04 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C3 | 4 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
488.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | - | - | 84661031 | n.a. | - | 0.3 | - | CXS* | CXS* -05 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C3 | 5 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
488.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | - | - | 84661031 | n.a. | - | 0.3 | - | CXS* | CXS* -06 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C3 | 6 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
488.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | - | - | 84661031 | n.a. | - | 0.3 | - | CXS* | CXS* -07 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C3 | 7 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
488.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | - | - | 84661031 | n.a. | - | 0.24 | - | CXS* | CXS* -10 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C3 | 10 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
1,182.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | ADJRG = 1.00 mm | Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT7 | - | - | Ja - durch das Zentrum | 0.2 | Coromant Capto C3 | - | - | - | - | DCONWS = 4.00 mm | - | 21010901 | - | - | - | - | - | Adapter | 1 | - | 82076030 | ||
1,199.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | ADJRG = 1.00 mm | Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT7 | - | - | Ja - durch das Zentrum | 0.2 | Coromant Capto C3 | - | - | - | - | DCONWS = 06.00 mm | - | 21010901 | - | - | - | - | - | Adapter | 1 | - | 82076030 | ||
1,214.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | ADJRG = 1.00 mm | Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT7 | - | - | Ja - durch das Zentrum | 0.26 | Coromant Capto C3 | - | - | - | - | DCONWS = 08.00 mm | - | 21010901 | - | - | - | - | - | Adapter | 1 | - | 84661038 | ||
488.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | - | - | 84661038 | n.a. | - | 0.38 | - | CXS* | CXS* -04 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C4 | 4 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
488.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | - | - | 84661038 | n.a. | - | 0.387 | - | CXS* | CXS* -05 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C4 | 5 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
488.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | - | - | 84661038 | n.a. | - | 0.392 | - | CXS* | CXS* -06 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C4 | 6 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
488.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | - | - | 84661038 | n.a. | - | 0.397 | - | CXS* | CXS* -07 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C4 | 7 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
488.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | - | - | 84661031 | n.a. | - | 0.4 | - | CXS* | CXS* -08 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C4 | 8 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
488.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | - | - | 84661031 | n.a. | - | 0.4 | - | CXS* | CXS* -10 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C4 | 10 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
1,273.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | ADJRG = 1.00 mm | Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT7 | - | - | Ja - durch das Zentrum | 0.44 | Coromant Capto C4 | - | - | - | - | DCONWS = 10.00 mm | - | 21010901 | - | - | - | - | - | Adapter | 1 | - | 82076030 | ||
542.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 49 | - | - | 84661031 | n.a. | - | 0.55 | - | CXS* | CXS* -04 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C5 | 4 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
542.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 49 | - | - | 84661031 | n.a. | - | 0.55 | - | CXS* | CXS* -05 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C5 | 5 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
542.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 49 | - | - | 84661031 | n.a. | - | 0.55 | - | CXS* | CXS* -06 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C5 | 6 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
542.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 49 | - | - | 84661031 | n.a. | - | 0.55 | - | CXS* | CXS* -07 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C5 | 7 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
624.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 95 | - | - | 84661031 | n.a. | - | 1.2 | - | CXS* | CXS* -04 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C6 | 4 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
624.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 95 | - | - | 84661031 | n.a. | - | 1.2 | - | CXS* | CXS* -05 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C6 | 5 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
624.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 95 | - | - | 84661031 | n.a. | - | 1.2 | - | CXS* | CXS* -06 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C6 | 6 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - | ||
624.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 95 | - | - | 84661031 | n.a. | - | 1.2 | - | CXS* | CXS* -07 | n.a. | nicht verfügbar | - | 22 | 21010903 | Ja | n.a. | Coromant Capto C6 | 7 | CXS-Halterung für die Innenbearbeitung | XS-Montage | - | 1 | - |
Loading...
Selfishly | Neutral | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length L1
Andere Entwürfe
Art der Verarbeitung
Anzahl Waren
Halterung: Eingabewinkel
Kühlschmierstoff
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Halterung: Einsatztyp
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Dimension F
Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Halterung: Abmessung L
eClass-5.1
Kühlmittel
Halterung: Spanntechnik
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Größe des Einsatzes
Interne oder externe Bearbeitung
Ausführung
Zolltarifgewicht pro
Zolltarifgewicht pro
Anzahl
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften