Teilenummer
|
---|
C10391XL40070 |
C8391XL40065 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length L1 | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 8.2 | Coromant Capto C10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 6.63 | Coromant Capto C8 |
Loading...
Selfishly | Neutral | Kühlschmierstoff | Ja - durch das Zentrum | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | ø 40.00 mm | eClass-5.1 | 21029090 | Ausführung | Halter |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84669360 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length L1
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften