Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Overall Length L1 | Shank diameter | Halterung: L-Maß | Halterung: Verstellwinkel | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | eClass-5.1 | Bohrbereich Dc min - max | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 72 | 18 | - | 92° | 0.27 | - | TC* -06 | 21021105 | ø 19.00 - 23.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 89 | - | - | 91° | 0.3 | Coromant Capto C3 | TC* -06 | 21021105 | ø 19.00 - 23.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 25 | - | - | 92° | 0.07 | E16 | TC* -06 | 21010901 | ø 19.00 - 23.00 mm | 82076030 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 81 | 20 | - | 92° | 0.38 | - | TC* -06 | 21021105 | ø 23.00 - 29.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 76 | - | - | 91° | 0.32 | Coromant Capto C3 | TC* -06 | 21021105 | ø 23.00 - 29.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 85 | - | - | 91° | 0.49 | Coromant Capto C4 | TC* -06 | 21021105 | ø 23.00 - 29.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 25 | - | - | 92° | 0.09 | E20 | TC* -06 | 21010901 | ø 23.00 - 29.00 mm | 82076030 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 101 | 25 | - | 92° | 0.66 | - | TC* -06 | 21021105 | ø 28.00 - 36.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 83 | - | - | 91° | 0.42 | Coromant Capto C3 | TC* -06 | 21021105 | ø 28.00 - 36.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 95 | - | - | 91° | 0.6 | Coromant Capto C4 | TC* -06 | 21021105 | ø 28.00 - 36.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 25 | - | - | 92° | 0.13 | E25 | TC* -06 | 21010901 | ø 28.00 - 36.00 mm | 82076030 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 48 | - | - | 92° | 0.32 | Coromant Capto C3 | TC* -09 | 21021105 | ø 35.00 - 45.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 83 | - | - | 91° | 0.65 | Coromant Capto C4 | TC* -09 | 21021105 | ø 35.00 - 45.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 56 | - | - | 92° | 0.57 | Coromant Capto C4 | TC* -09 | 21021105 | ø 44.00 - 56.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 98 | - | - | 91° | 1.18 | Coromant Capto C5 | TC* -09 | 21021105 | ø 44.00 - 56.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 120 | - | - | 92° | 1.06 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | 21021105 | ø 55.00 - 70.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 138 | - | - | 91° | 2.35 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | 21021105 | ø 55.00 - 70.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 69 | 70 | - | - | 92° | 1.46 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | 21021105 | ø 69.00 - 87.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 69 | 78 | - | - | 92° | 1.86 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | 21021105 | ø 69.00 - 87.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 86 | 76 | - | - | 92° | 2.25 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | 21021105 | ø 86.00 - 107.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 86 | 90 | - | - | 92° | 2.7 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | 21021105 | ø 86.00 - 107.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 106 | 90 | - | - | 92° | 3.14 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | 21021105 | ø 106.00 - 137.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 106 | 100 | - | - | 92° | 4.33 | Coromant Capto C8 | TC* -11 | 21021105 | ø 106.00 - 137.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 90 | - | - | 92° | 3.98 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | 21021105 | ø 136.00 - 167.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 100 | - | - | 92° | 5.08 | Coromant Capto C8 | TC* -11 | 21021105 | ø 136.00 - 167.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 69 | 150 | - | OAH = 51.00 | 92° | 1.46 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | 21010901 | ø 69.00 - 87.00 mm | 82076030 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 86 | 156 | - | OAH = 51.00 | 92° | 1.6 | Coromant Capto C5 | TC* -11 | 21010901 | ø 86.00 - 107.00 mm | 82076030 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 106 | 190 | - | OAH = 64.00 | 92° | 2.98 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | 21010901 | ø 106.00 - 137.00 mm | 82076030 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 106 | 200 | - | OAH = 80.00 | 92° | 3.87 | Coromant Capto C8 | TC* -11 | 21010901 | ø 106.00 - 137.00 mm | 84661038 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 200 | - | OAH = 80.00 | 92° | 4.08 | Coromant Capto C8 | TC* -11 | 21010901 | ø 136.00 - 167.00 mm | 82076030 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 190 | - | OAH = 64.00 | 92° | 3.19 | Coromant Capto C6 | TC* -11 | 21010901 | ø 136.00 - 167.00 mm | 82076030 |
Loading...
Selfishly | Neutral | Art der Verarbeitung | Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT6 | Kühlschmierstoff | Ja - durch das Zentrum |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Halterung: Spanntechnik | Schraubklemmsystem | Ausführung | Komplettes Bohrwerkzeug |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Overall Length L1
Shank diameter
Halterung: L-Maß
Halterung: Verstellwinkel
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
eClass-5.1
Bohrbereich Dc min - max
Anzahl
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften