SANDVIK Unterlegscheibe für CoroBore 825

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
825A030A
825B036A
825C048A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße Bohrbereich Dc min - max

149.08 €

1 5 Arbeitstage 0.02Größe des Halters Aø 19.00 - 42.00 mm

149.08 €

1 5 Arbeitstage 0.02Halterung Größe Bø 35.00 - 63.20 mm

149.08 €

1 5 Arbeitstage 0.04Größe des Halters Cø 55.00 - 1275.00 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verarbeitungsart Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT6 Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021101
Ausführung Klingenhalter Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Anzahl 84669360 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support