Teilenummer
|
---|
4162L2025 |
4162L2532 |
4162L3240 |
4162L4050 |
A4162LX1925 |
A4162LX2532 |
A4162LX3138 |
A4162LX3851 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
361.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.082 | ø 25.00 mm | ø 20.00 mm | ||
415.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.176 | ø 32.00 mm | ø 25.00 mm | ||
470.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.23 | ø 40.00 mm | ø 32.00 mm | ||
543.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.419 | ø 50.00 mm | ø 40.00 mm | ||
361.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 | ø 25.40 mm | ø 19.05 mm | ||
415.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.15 | ø 31.75 mm | ø 25.40 mm | ||
470.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.25 | ø 38.10 mm | ø 31.75 mm | ||
543.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.4 | ø 50.80 mm | ø 38.10 mm |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21019103 | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84669360 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften