Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Coolant | Halter: Design | Zolltarifliche Warennummer | Halterung: Abmessung L | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Kühlschmierstoff | Zolltarifgewicht (kg) | Nut für EasyFix-Klemmsystem | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Abmessung F | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Halterung: Abmessung L | eClass-5.1 | Halterung: Spanntechnik | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Interne oder externe Bearbeitung | Ausführung | Zolltarifgewicht pro | Zolltarifgewicht pro | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
657.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Neutral | 84669360 | - | - | - | 0.43 | Ja | - | ø 32.00 mm | - | LF = 128 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 40.00 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
665.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Neutral | 84669360 | - | - | - | 1.1 | Ja | - | ø 32.00 mm | - | LF = 128 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 50.00 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
876.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Neutral | 84669360 | - | - | - | 0.84 | Ja | - | ø 40.00 mm | - | LF = 160 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 50.00 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
673.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Neutral | 84669360 | - | - | - | 1.9 | Ja | - | ø 32.00 mm | - | LF = 128 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 60.00 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
890.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Neutral | 84669360 | - | - | - | 1.9 | Ja | - | ø 40.00 mm | - | LF = 160 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 60.00 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
979.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Neutral | 84669360 | - | - | - | 1.3 | Ja | - | ø 50.00 mm | - | LF = 200 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 60.00 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
657.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Neutral | 84669360 | - | - | - | 0.33 | Ja | - | ø 31.75 mm | - | LF = 127 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 38.10 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
665.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Neutral | 84669360 | - | - | - | 1.2 | Ja | - | ø 31.75 mm | - | LF = 127 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 50.80 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
876.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Neutral | 84669360 | - | - | - | 1 | Ja | - | ø 38.10 mm | - | LF = 152.4 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 50.80 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
673.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Neutral | 84669360 | - | - | - | 2.3 | Ja | - | ø 31.75 mm | - | LF = 127 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 63.50 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
890.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Neutral | 84669360 | - | - | - | 2.3 | Ja | - | ø 38.10 mm | - | LF = 152.4 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 63.50 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
979.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Neutral | 84669360 | - | - | - | 1.7 | Ja | - | ø 63.50 mm | - | LF = 203.2 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 63.50 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
249.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84661020 | - | - | - | 0.244 | ohne | - | ø 06.35 mm | n.a. | 61.0108 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 24.99 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
249.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84661020 | - | - | - | 0.23 | ohne | - | ø 07.90 mm | n.a. | 61.0108 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 24.99 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
249.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84661020 | - | - | - | 0.223 | ohne | - | ø 09.50 mm | n.a. | 61.0108 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 24.99 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
249.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84661020 | - | - | - | 0.198 | ohne | - | ø 12.70 mm | n.a. | 61.0108 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 24.99 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
249.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84661020 | - | - | - | 0.147 | ohne | - | ø 15.88 mm | n.a. | 61.0108 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 24.99 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
249.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84661020 | - | - | - | 0.111 | ohne | - | ø 19.05 mm | n.a. | 61.0108 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 24.99 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
293.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84661020 | - | - | - | 0.617 | ohne | - | ø 19.05 mm | n.a. | 75.0062 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 40.01 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
293.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84661020 | - | - | - | 0.49 | ohne | - | ø 25.40 mm | n.a. | 75.0062 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 40.01 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
293.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84661020 | - | - | - | 0.299 | ohne | - | ø 31.75 mm | n.a. | 75.0062 | - | Variabel | 21021105 | Zylindrische Hülse | ø 40.01 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
233.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 29.00 | 44 | Ja | 0.045 | - | DCONMS = 12.00 mm | - | - | - | DCONWS = 2.90 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
233.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 29.00 | 44 | Ja | 0.04 | - | DCONMS = 12.00 mm | - | - | - | DCONWS = 3.80 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
233.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 30.00 | 44 | Ja | 0.04 | - | DCONMS = 12.00 mm | - | - | - | DCONWS = 4.80 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
233.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 36.00 | 44 | Ja | 0.032 | - | DCONMS = 12.00 mm | - | - | - | DCONWS = 5.80 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
233.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 36.00 | 44 | Ja | 0.032 | - | DCONMS = 12.00 mm | - | - | - | DCONWS = 06.00 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
233.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 37.00 | 44 | Ja | 0.029 | - | DCONMS = 12.00 mm | - | - | - | DCONWS = 7.80 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
206.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 37.00 | 44 | Ja | 0.029 | - | DCONMS = 12.00 mm | - | - | - | DCONWS = 08.00 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
258.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 37.00 | 54 | Ja | 0.11 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | DCONWS = 06.00 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
258.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 37.00 | 54 | Ja | 0.108 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | DCONWS = 08.00 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
233.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 40.00 | 54 | Ja | 0.102 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | DCONWS = 9.70 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
233.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 45.00 | 54 | Ja | 0.102 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | DCONWS = 10.00 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
233.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 45.00 | 54 | Ja | 0.094 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | DCONWS = 11.70 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
233.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 45.00 | 54 | Ja | 0.094 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | DCONWS = 12.00 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
233.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 48.00 | 54 | Ja | 0.065 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | DCONWS = 15.70 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
233.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 48.00 | 54 | Ja | 0.065 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | DCONWS = 16.00 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
250.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 38.00 | 60 | Ja | 0.163 | - | DCONMS = 25.00 mm | - | - | - | DCONWS = 9.70 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
250.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 40.00 | 60 | Ja | 0.163 | - | DCONMS = 25.00 mm | - | - | - | DCONWS = 10.00 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
250.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 41.00 | 60 | Ja | 0.16 | - | DCONMS = 25.00 mm | - | - | - | DCONWS = 11.70 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
250.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 46.00 | 60 | Ja | 0.16 | - | DCONMS = 25.00 mm | - | - | - | DCONWS = 12.00 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
250.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 48.00 | 60 | Ja | 0.15 | - | DCONMS = 25.00 mm | - | - | - | DCONWS = 15.70 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
250.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 48.00 | 60 | Ja | 0.15 | - | DCONMS = 25.00 mm | - | - | - | DCONWS = 16.00 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
250.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 50.00 | 60 | Ja | 0.1 | - | DCONMS = 25.00 mm | - | - | - | DCONWS = 19.70 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
250.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 50.00 | 60 | Ja | 0.1 | - | DCONMS = 25.00 mm | - | - | - | DCONWS = 20.00 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
266.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 47.00 | 64 | Ja | 0.288 | - | DCONMS = 32.00 mm | - | - | - | DCONWS = 15.70 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
266.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 50.00 | 64 | Ja | 0.248 | - | DCONMS = 32.00 mm | - | - | - | DCONWS = 19.70 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
266.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 56.00 | 64 | Ja | 0.248 | - | DCONMS = 32.00 mm | - | - | - | DCONWS = 22.00 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
266.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 50.00 | 64 | Ja | 0.181 | - | DCONMS = 32.00 mm | - | - | - | DCONWS = 24.70 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
266.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | LSC = 57.00 | 64 | Ja | 0.181 | - | DCONMS = 32.00 mm | - | - | - | DCONWS = 25.00 mm | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
172.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 40 | - | 0.034 | - | DCONMS = 12.00 mm | - | - | - | - | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
172.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 40 | - | 0.03 | - | DCONMS = 12.00 mm | - | - | - | - | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
155.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 40 | - | 0.029 | - | DCONMS = 12.00 mm | - | - | - | - | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
155.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 40 | - | 0.025 | - | DCONMS = 12.00 mm | - | - | - | - | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
155.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 40 | - | 0.02 | - | DCONMS = 12.00 mm | - | - | - | - | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
201.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 52 | - | 0.12 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | - | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
201.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 52 | - | 0.114 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | - | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
201.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 52 | - | 0.1 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | - | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
201.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 52 | - | 0.113 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | - | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
201.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 52 | - | 0.1 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | - | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 | ||
201.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 52 | - | 0.109 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | - | - | 21029110 | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84661020 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Coolant
Halter: Design
Zolltarifliche Warennummer
Halterung: Abmessung L
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Kühlschmierstoff
Zolltarifgewicht(kg)
Nut für EasyFix-Klemmsystem
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Abmessung F
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Halterung: Abmessung L
eClass-5.1
Halterung: Spanntechnik
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Interne oder externe Bearbeitung
Ausführung
Zolltarifgewicht pro
Zolltarifgewicht pro
Anzahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften