Teilenummer
|
---|
C3X10032040 |
C4X10032050 |
C4X22040050 |
C4Y25050060 |
C5X22040060 |
C5X32063070 |
C5Y25050060 |
C5Y31063070 |
C6X32063070 |
C6X40080090 |
C6Y31063070 |
C6Y38080090 |
C8X40080095 |
C8Y38080095 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.27 | BD1 = 32.00 mm | Coromant Capto C3 | LF = 40.00 | LB1 = 40.00 | X10 | ||
480.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.44 | BD1 = 32.00 mm | Coromant Capto C4 | LF = 50.00 | LB1 = 25.50 | X10 | ||
529.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.56 | BD1 = 40.00 mm | Coromant Capto C4 | LF = 50.00 | LB1 = 50.00 | X22 | ||
583.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.94 | BD1 = 50.00 mm | Coromant Capto C4 | LF = 60.00 | LB1 = 50.00 | Y25 | ||
589.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.82 | BD1 = 40.00 mm | Coromant Capto C5 | LF = 60.00 | LB1 = 35.00 | X22 | ||
711.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.74 | BD1 = 63.00 mm | Coromant Capto C5 | LF = 70.00 | LB1 = 70.00 | X32 | ||
647.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.56 | BD1 = 50.00 mm | Coromant Capto C5 | LF = 60.00 | LB1 = 60.00 | Y25 | ||
711.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.74 | BD1 = 63.00 mm | Coromant Capto C5 | LF = 70.00 | LB1 = 70.00 | Y31 | ||
817.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.91 | BD1 = 63.00 mm | Coromant Capto C6 | LF = 70.00 | LB1 = 70.00 | X32 | ||
903.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.4 | BD1 = 80.00 mm | Coromant Capto C6 | LF = 90.00 | LB1 = 90.00 | X40 | ||
817.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.91 | BD1 = 63.00 mm | Coromant Capto C6 | LF = 70.00 | LB1 = 70.00 | Y31 | ||
903.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.4 | BD1 = 80.00 mm | Coromant Capto C6 | LF = 90.00 | LB1 = 90.00 | Y38 | ||
982.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.3 | BD1 = 80.00 mm | Coromant Capto C8 | LF = 95.00 | LB1 = 95.00 | X40 | ||
982.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.3 | BD1 = 80.00 mm | Coromant Capto C8 | LF = 95.00 | LB1 = 95.00 | Y38 |
Loading...
Coolant | Ja | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84669360 | eClass-5.1 | 21021105 | Klammer: Entwurf | Neutral |
Ausführung | Coromant Capto Montage | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften