SANDVIK-Adapter Zylindrischer Schaft auf Bohrung mit Antriebsschrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CY25AX10032090
CY25AY25050100
CY25X10032090
CY25X22040090
CY32X22040095
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Designs Größe des Maschinenfutters / der Buchse Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose

458.92 €

1 5 Arbeitstage 0.4BD1 = 32.00 mmZylinderschaft - ø 25,40 mmLF = 90.00LSC = 57.94X10

458.92 €

1 5 Arbeitstage 0.8BD1 = 50.00 mmZylinderschaft - ø 25,40 mmLF = 100.00LSC = 57.94Y25

458.92 €

1 5 Arbeitstage 0.4BD1 = 32.00 mmZylinderschaft - ø 25,00 mmLF = 90.00LSC = 57.00X10

458.92 €

1 5 Arbeitstage 0.5BD1 = 40.00 mmZylinderschaft - ø 25,00 mmLF = 90.00LSC = 57.00X22

483.77 €

1 5 Arbeitstage 0.7BD1 = 40.00 mmZylinderschaft - ø 32,00 mmLF = 95.00LSC = 61.00X22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84669360 eClass-5.1 21021104 Klammer: Entwurf Neutral
Ausführung Adapter für Zylinderschäfte Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support