Teilenummer
|
---|
393CGS2509756 |
393CGS2511756 |
393CGS2515756 |
393CGS2519756 |
393CGS3215760 |
393CGS3219760 |
393CGS3224760 |
A393CG2009250 |
A393CG2509256 |
A393CG2518756 |
A393CG3218760 |
A393CGS2509256 |
A393CGS2518756 |
A393CGS3218760 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halterung: Abmessung L | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 36.00 | 56 | 0.185 | DCONMS = 25.00 mm | DCONWS = 10.00 mm | ||
250.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 36.00 | 56 | 0.179 | DCONMS = 25.00 mm | DCONWS = 11.70 mm | ||
250.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 36.00 | 56 | 0.149 | DCONMS = 25.00 mm | DCONWS = 15.70 mm | ||
250.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 45.00 | 56 | 0.099 | DCONMS = 25.00 mm | DCONWS = 19.70 mm | ||
266.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 44.00 | 60 | 0.287 | DCONMS = 32.00 mm | DCONWS = 15.70 mm | ||
266.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 46.00 | 60 | 0.245 | DCONMS = 32.00 mm | DCONWS = 19.70 mm | ||
266.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 53.00 | 60 | 0.181 | DCONMS = 32.00 mm | DCONWS = 24.70 mm | ||
- | 1 | auf Anfrage | LSC = 36.00 | 50 | 0.106 | DCONMS = 20.00 mm | DCONWS = 09.19 mm | ||
- | 1 | auf Anfrage | LSC = 36.00 | 56 | 0.089 | DCONMS = 25.00 mm | DCONWS = 09.19 mm | ||
250.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 43.99 | 56 | 0.119 | DCONMS = 25.00 mm | DCONWS = 18.69 mm | ||
248.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 45.01 | 60 | 0.249 | DCONMS = 32.00 mm | DCONWS = 18.69 mm | ||
250.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 34.01 | 56 | 0.089 | DCONMS = 25.00 mm | DCONWS = 09.53 mm | ||
250.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 43.99 | 56 | 0.119 | DCONMS = 25.00 mm | DCONWS = 18.69 mm | ||
266.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 45.01 | 60 | 0.269 | DCONMS = 32.00 mm | DCONWS = 18.69 mm |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21029110 | Ausführung | Zylindrische Spannhülse |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84669360 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halterung: Abmessung L
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften