SANDVIK-Anschlag für QS-Haltesystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QS0808
QS1010
QS1010HPM
QS1212
QS1212HPM
QS13012
QS13016
QS1616
QS1616HPM
QS2020HP
QS2525HP
QSA06
QSA06HPM
QSA08
QSA08HPM
QSA10
QSA10HPM
QSA12HP
QSA16HP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Coolant Zolltarifgewicht
(kg)
Halterung: Abmessung L Halterung: Spanntechnik Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung Ausführung

40.46 €

1 5 Arbeitstage ohne0.02240n.a.Bürger/Stern/Nexturn-Schaft 08,00 x 08,00 mmQS-Klemmkeil

40.46 €

1 5 Arbeitstage ohne0.0451-Bürger/Stern/Nexturn-Schaft 10,00 x 10,00 mmQS-Klemmkeil

161.54 €

1 5 Arbeitstage Ja0.0451-Bürger/Stern/Nexturn-Schaft 10,00 x 10,00 mmQS-Block HP

40.46 €

1 5 Arbeitstage ohne0.05851-Bürger/Stern/Nexturn-Schaft 12,00 x 12,00 mmQS-Klemmkeil

161.54 €

1 5 Arbeitstage Ja0.05851-Bürger/Stern/Nexturn-Schaft 12,00 x 12,00 mmQS-Block HP

118.77 €

1 5 Arbeitstage ohne0.028n.a.-Tsugami/Tornos-Schaft 12,00 x 12,00 mmQS-Block

118.77 €

1 5 Arbeitstage ohne0.028n.a.-Tsugami/Tornos-Schaft 16,00 x 16,00 mmQS-Block

40.46 €

1 5 Arbeitstage ohne0.09651-Bürger/Stern/Nexturn-Schaft 16,00 x 16,00 mmQS-Klemmkeil

161.54 €

1 5 Arbeitstage Ja0.09351-Bürger/Stern/Nexturn-Schaft 16,00 x 16,00 mmQS-Block HP

161.54 €

1 5 Arbeitstage Ja0.05OAL = 44.00 mm-QS-Schaft 20,00 x 20,00 mmQS-Block HP

161.54 €

1 5 Arbeitstage Ja0.1OAL = 44.00 mm-QS-Schaft 25,00 x 25,00 mmQS-Block HP

40.46 €

1 5 Arbeitstage ohne0.03750.8n.a.Bürger/Stern/Nexturn-Schaft 09,53 x 09,53 mmQS-Klemmkeil

161.54 €

1 5 Arbeitstage Ja0.3750.8n.a.Bürger/Stern/Nexturn-Schaft 09,53 x 09,53 mmQS-Block HP

40.46 €

1 5 Arbeitstage ohne0.06450.8n.a.Citizen/Stern/Nexturn-Schaft 12,70 x 12,70 mmQS-Klemmkeil

161.54 €

1 5 Arbeitstage Ja0.6450.8n.a.Citizen/Stern/Nexturn-Schaft 15,88 x 15,88 mmQS-Block HP

40.46 €

1 5 Arbeitstage ohne0.09150.8n.a.Citizen/Stern/Nexturn-Schaft 15,88 x 15,88 mmQS-Klemmkeil

161.54 €

1 5 Arbeitstage Ja0.09150.8n.a.Citizen/Stern/Nexturn-Schaft 12,70 x 12,70 mmQS-Block HP

206.15 €

1 5 Arbeitstage Ja50OAL = 44.00 mm-QS-Schaft 19,10 x 19,00 mmQS-Block HP

203.08 €

1 5 Arbeitstage Ja0.1OAL = 44.00 mm-QS-Schaft 25,40 x 25,00 mmQS-Block HP

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21019107 Interne oder externe Bearbeitung QS-System für die Außenbearbeitung Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support