SANDVIK Vormessklammer für Coromant Capto

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C3PMC01
C4PMC01
C5PMC01
C6PMC01
C8PMC01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Andere Designs Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße

6.14 €

1 5 Arbeitstage DCPS = D10 x H4,5 / OAW = 41,00 mm / OAH = 10,00 mmOAL = 32.100.025Coromant Capto C3

6.14 €

1 5 Arbeitstage DCPS = D10 x H4,5 / OAW = 49,00 mm / OAH = 14,00 mmOAL = 36.200.03Coromant Capto C4

6.14 €

1 5 Arbeitstage DCPS = D10 x H4,5 / OAW = 60,00 mm / OAH = 18,00 mmOAL = 43.300.035Coromant Capto C5

6.14 €

1 5 Arbeitstage DCPS = D10 x H4,5 / OAW = 73,00 mm / OAH = 18,00 mmOAL = 51.200.04Coromant Capto C6

6.14 €

1 5 Arbeitstage DCPS = D10 x H4,5 / OAW = 90,00 mm / OAH = 22,00 mmOAL = 61.500.05Coromant Capto C8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21029112 Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 39269097 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support