SANDVIK Coromant Capto to Arbor mit Antriebsschrauben Gedämpfter Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C3X10D032128
C4X22D040160
C5Y25D050200
C6X32D063252
C6Y31D063252
C8X40D080320
C8Y38D080320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Designs Größe des Maschinenfutters / der Buchse Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose

5,694.15 €

1 5 Arbeitstage 1BD1 = 32.00 mmCoromant Capto C3LF = 128.00LB1 = 128.00X10

5,694.15 €

1 5 Arbeitstage 1.7BD1 = 40.00 mmCoromant Capto C4LF = 160.00LB1 = 160.00X22

6,724.54 €

1 5 Arbeitstage 3.5BD1 = 50.00 mmCoromant Capto C5LF = 200.00LB1 = 200.00Y25

7,091.38 €

1 5 Arbeitstage 6.7BD1 = 63.00 mmCoromant Capto C6LF = 252.00LB1 = 252.00X32

7,060.69 €

1 5 Arbeitstage 6.7BD1 = 63.00 mmCoromant Capto C6LF = 252.00LB1 = 252.00Y31

8,586.54 €

1 5 Arbeitstage 14BD1 = 80.00 mmCoromant Capto C8LF = 320.00LB1 = 320.00X40

8,586.54 €

1 5 Arbeitstage 14BD1 = 80.00 mmCoromant Capto C8LF = 320.00LB1 = 320.00Y38

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84661020 eClass-5.1 21021105 Klammer: Entwurf Neutral
Ausführung Coromant Capto Montage - schwingungsgedämpft Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support