Teilenummer
|
---|
562301001 |
562301002 |
562301003A |
562301004 |
562301005A |
562301006B |
562301007A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Bohrbereich Dc min - max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
189.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.024 | Halterung Größe 1 | ø 25.00 - 32.00 mm | ||
218.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.024 | Halterung Größe 2 | ø 30.00 - 38.00 mm | ||
275.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.041 | Halterung Größe 3 | ø 37.00 - 47.00 mm | ||
292.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.076 | Halterung Größe 4 | ø 46.00 - 56.00 mm | ||
336.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.115 | Halterung Größe 5 | ø 55.00 - 70.00 mm | ||
350.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.161 | Halterung Größe 6 | ø 69.00 - 101.00 mm | ||
395.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.293 | Halterung Größe 7 | ø 99.00 - 150.00 mm |
Loading...
Verarbeitungsart | Schruppbearbeitung - Bohrungstoleranz IT9 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21029112 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Füllstück | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 84669360 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Bohrbereich Dc min - max
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften