SANDVIK Hülse für Feinbohrkopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

39337A2016072

Teilenummer
39337A2016072
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

290.77 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halter: Design Neutral Gesamtlänge l1 / l21(mm) 18 Zolltarifgewicht(kg) 0.114
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße ø 20.00 mm Zolltarifgewichtseinheit kg Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße ø 16.00 mm
eClass-5.1 21021105 Ausführung Klemmhalter Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 84661020 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK Hülse für Feinbohrkopf, die Teilenummer ist 39337A2016072.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 39337A2016072.

Technischer Support