Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Coolant | Halter: Design | Zolltarifliche Warennummer | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nut für EasyFix-Klemmsystem | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Abmessung F | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Halterung: Abmessung L | Halterung: Spanntechnik | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Interne oder externe Bearbeitung | Ausführung | Zolltarifgewicht pro | Zolltarifgewicht pro | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84669360 | - | 0.09 | Ja | - | ø 12.00 mm | - | 55 | - | Variabel | Zylindrische Hülse | ø 19.05 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
286.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84669360 | - | 0.181 | Ja | - | ø 12.00 mm | - | 55 | - | Variabel | Zylindrische Hülse | ø 25.40 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
286.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84669360 | - | 0.146 | Ja | - | ø 16.00 mm | - | 55 | - | Variabel | Zylindrische Hülse | ø 25.40 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
286.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84669360 | - | 0.165 | Ja | - | ø 05.00 mm | - | 55 | - | Variabel | Zylindrische Hülse | ø 22.00 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
286.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84669360 | - | 0.162 | Ja | - | ø 06.00 mm | - | 55 | - | Variabel | Zylindrische Hülse | ø 22.00 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
286.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84669360 | - | 0.153 | Ja | - | ø 08.00 mm | - | 55 | - | Variabel | Zylindrische Hülse | ø 22.00 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
286.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84669360 | - | 0.142 | Ja | - | ø 10.00 mm | - | 55 | - | Variabel | Zylindrische Hülse | ø 22.00 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
286.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84669360 | - | 0.13 | Ja | - | ø 12.00 mm | - | 55 | - | Variabel | Zylindrische Hülse | ø 22.00 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
304.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84669360 | - | 0.44 | Ja | - | ø 19.05 mm | n.a. | 85.09 | - | Variabel | Zylindrische Hülse | ø 31.75 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
337.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84669360 | - | 0.69 | Ja | - | ø 19.05 mm | n.a. | 104.902 | - | Variabel | Zylindrische Hülse | ø 38.10 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
337.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84669360 | - | 0.517 | Ja | - | ø 25.40 mm | n.a. | 104.902 | - | Variabel | Zylindrische Hülse | ø 24.99 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
371.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84669360 | - | 1.64 | Ja | - | ø 19.05 mm | n.a. | 124.968 | - | Variabel | Zylindrische Hülse | ø 50.80 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
371.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | Neutral | 84669360 | - | 1.452 | Ja | - | ø 25.40 mm | n.a. | 124.968 | - | Variabel | Zylindrische Hülse | ø 50.80 mm | Bohrstangenhülse | Bohrstangenhülse | - | 1 | - | ||
301.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 55 | 0.1 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | DCONWS = 05.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
301.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 55 | 0.11 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | DCONWS = 06.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
301.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 55 | 0.108 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | DCONWS = 08.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
301.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 55 | 0.102 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | DCONWS = 10.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
301.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 55 | 0.094 | - | DCONMS = 20.00 mm | - | - | - | DCONWS = 12.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
301.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 61 | 0.208 | - | DCONMS = 25.00 mm | - | - | - | DCONWS = 05.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
301.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 61 | 0.192 | - | DCONMS = 25.00 mm | - | - | - | DCONWS = 06.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
301.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 61 | 0.2 | - | DCONMS = 25.00 mm | - | - | - | DCONWS = 08.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
301.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 61 | 0.173 | - | DCONMS = 25.00 mm | - | - | - | DCONWS = 10.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
301.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 61 | 0.167 | - | DCONMS = 25.00 mm | - | - | - | DCONWS = 12.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
301.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 61 | 0.15 | - | DCONMS = 25.00 mm | - | - | - | DCONWS = 16.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
318.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 65 | 0.344 | - | DCONMS = 32.00 mm | - | - | - | DCONWS = 05.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
318.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 65 | 0.345 | - | DCONMS = 32.00 mm | - | - | - | DCONWS = 06.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
318.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 65 | 0.42 | - | DCONMS = 32.00 mm | - | - | - | DCONWS = 08.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
318.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 65 | 0.35 | - | DCONMS = 32.00 mm | - | - | - | DCONWS = 10.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
318.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 65 | 0.312 | - | DCONMS = 32.00 mm | - | - | - | DCONWS = 12.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
318.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 65 | 0.288 | - | DCONMS = 32.00 mm | - | - | - | DCONWS = 16.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
318.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 65 | 0.248 | - | DCONMS = 32.00 mm | - | - | - | DCONWS = 20.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
355.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 75 | 0.606 | - | DCONMS = 40.00 mm | - | - | - | DCONWS = 05.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
355.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 75 | 0.604 | - | DCONMS = 40.00 mm | - | - | - | DCONWS = 06.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
355.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 75 | 0.62 | - | DCONMS = 40.00 mm | - | - | - | DCONWS = 08.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
355.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 75 | 0.632 | - | DCONMS = 40.00 mm | - | - | - | DCONWS = 10.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
355.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 75 | 0.629 | - | DCONMS = 40.00 mm | - | - | - | DCONWS = 12.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
355.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 75 | 0.587 | - | DCONMS = 40.00 mm | - | - | - | DCONWS = 16.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
355.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 75 | 0.562 | - | DCONMS = 40.00 mm | - | - | - | DCONWS = 20.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
355.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 75 | 0.461 | - | DCONMS = 40.00 mm | - | - | - | DCONWS = 25.00 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
301.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 60.99 | 0.206 | - | DCONMS = 25.40 mm | - | - | - | DCONWS = 06.35 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
301.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 60.99 | 0.2 | - | DCONMS = 25.40 mm | - | - | - | DCONWS = 07.92 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
301.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 60.99 | 0.2 | - | DCONMS = 25.40 mm | - | - | - | DCONWS = 09.53 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
301.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 60.99 | 0.175 | - | DCONMS = 25.40 mm | - | - | - | DCONWS = 12.70 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
301.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 60.99 | 0.151 | - | DCONMS = 25.40 mm | - | - | - | DCONWS = 15.88 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
318.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 65 | 0.36 | - | DCONMS = 31.75 mm | - | - | - | DCONWS = 06.35 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
318.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 65 | 0.34 | - | DCONMS = 31.75 mm | - | - | - | DCONWS = 07.92 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
318.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 65 | 0.322 | - | DCONMS = 31.75 mm | - | - | - | DCONWS = 09.53 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
318.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 65 | 0.303 | - | DCONMS = 31.75 mm | - | - | - | DCONWS = 12.70 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
318.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 65 | 0.283 | - | DCONMS = 31.75 mm | - | - | - | DCONWS = 15.88 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
318.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 65 | 0.251 | - | DCONMS = 31.75 mm | - | - | - | DCONWS = 19.05 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
355.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 74.98 | 0.565 | - | DCONMS = 38.10 mm | - | - | - | DCONWS = 06.35 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
355.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 74.98 | 0.56 | - | DCONMS = 38.10 mm | - | - | - | DCONWS = 07.92 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
355.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 74.98 | 0.557 | - | DCONMS = 38.10 mm | - | - | - | DCONWS = 09.53 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
355.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 74.98 | 0.535 | - | DCONMS = 38.10 mm | - | - | - | DCONWS = 12.70 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
355.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 74.98 | 0.51 | - | DCONMS = 38.10 mm | - | - | - | DCONWS = 15.88 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
355.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 74.98 | 0.515 | - | DCONMS = 38.10 mm | - | - | - | DCONWS = 19.05 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 | ||
355.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 74.98 | 0.39 | - | DCONMS = 38.10 mm | - | - | - | DCONWS = 25.40 mm | - | - | - | - | Zylindrische Spannhülse | 1 | - | 84669360 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021105 | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Coolant
Halter: Design
Zolltarifliche Warennummer
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Nut für EasyFix-Klemmsystem
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Abmessung F
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Halterung: Abmessung L
Halterung: Spanntechnik
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Interne oder externe Bearbeitung
Ausführung
Zolltarifgewicht pro
Zolltarifgewicht pro
Anzahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften