Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | work material | Overall Length L (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Halterung: Verstellwinkel | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Montagemaße (mm) | Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s | Montagemaße | Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp | Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter | Maximale Bohrtiefe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,282.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.2 | - | - | 207 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 275 | 6 | 3 x DC | ||
2,624.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.9 | - | - | 276 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 344 | 6 | 4 x DC | ||
2,282.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.2 | - | - | 207 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 275 | 6 | 3 x DC | ||
2,624.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.9 | - | - | 276 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 344 | 6 | 4 x DC | ||
2,282.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 212.77 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 295 | 7.4 | PL = 1.30 mm | KAPR = 88° | LU = 207.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 275.73 mm | - | Varilock | - | 6 | 3 x DC | ||
2,624.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 281.77 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 364 | 8.1 | PL = 1.30 mm | KAPR = 88° | LU = 276.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 344.73 mm | - | Varilock | - | 6 | 4 x DC | ||
2,282.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.2 | - | - | 207 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 275 | 6 | 3 x DC | ||
2,624.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.9 | - | - | 276 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 344 | 6 | 4 x DC | ||
2,282.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.2 | - | - | 207 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 275 | 6 | 3 x DC | ||
2,624.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.9 | - | - | 273 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 344 | 6 | 4 x DC | ||
2,282.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | 212.77 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 295 | 7.4 | PL = 1.30 mm | KAPR = 88° | LU = 207.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 275.73 mm | - | Varilock | - | 6 | 3 x DC | ||
2,624.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | 281.77 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 364 | 8.1 | PL = 1.30 mm | KAPR = 88° | LU = 276.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 344.73 mm | - | Varilock | - | 6 | 4 x DC | ||
2,282.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 67 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.2 | - | - | 207 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 275 | 6 | 3 x DC | ||
2,624.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 67 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.9 | - | - | 276 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 344 | 6 | 4 x DC | ||
2,282.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 67 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.2 | - | - | 207 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 275 | 6 | 3 x DC | ||
2,624.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 67 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.9 | - | - | 276 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 344 | 6 | 4 x DC | ||
2,282.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 67 | 212.77 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 295 | 7.4 | PL = 1.30 mm | KAPR = 88° | LU = 207.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 275.73 mm | - | Varilock | - | 6 | 3 x DC | ||
2,624.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 67 | 281.77 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 364 | 8.1 | PL = 1.30 mm | KAPR = 88° | LU = 276.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 344.73 mm | - | Varilock | - | 6 | 4 x DC | ||
2,282.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.2 | - | - | 207 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 275 | 6 | 3 x DC | ||
2,624.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.9 | - | - | 276 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 344 | 6 | 4 x DC | ||
2,282.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.2 | - | - | 207 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 275 | 6 | 3 x DC | ||
2,624.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.9 | - | - | 276 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 344 | 6 | 4 x DC | ||
2,282.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | 212.77 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 295 | 7.4 | PL = 1.30 mm | KAPR = 88° | LU = 207.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 275.73 mm | - | Varilock | - | 6 | 3 x DC | ||
2,624.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | 281.77 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 364 | 8.1 | PL = 1.30 mm | KAPR = 88° | LU = 276.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 344.73 mm | - | Varilock | - | 6 | 4 x DC | ||
2,282.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.2 | - | - | 207 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 275 | 6 | 3 x DC | ||
2,624.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.9 | - | - | 276 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 344 | 6 | 4 x DC | ||
2,282.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.2 | - | - | 207 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 275 | 6 | 3 x DC | ||
2,624.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 7.9 | - | - | 276 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 344 | 6 | 4 x DC | ||
2,282.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69 | 212.77 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 295 | 7.4 | PL = 1.30 mm | KAPR = 88° | LU = 207.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 275.73 mm | - | Varilock | - | 6 | 3 x DC | ||
2,624.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69 | 281.77 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 364 | 8.1 | PL = 1.30 mm | KAPR = 88° | LU = 276.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 344.73 mm | - | Varilock | - | 6 | 4 x DC | ||
2,502.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 8.9 | - | - | 222 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 300 | 6 | 3 x DC | ||
2,877.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 10.2 | - | - | 296 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 374 | 6 | 4 x DC | ||
2,502.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 8.9 | - | - | 222 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 300 | 6 | 3 x DC | ||
2,877.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 10.2 | - | - | 296 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 374 | 6 | 4 x DC | ||
2,502.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 249.63 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 320 | 9.1 | PL = 1.40 mm | KAPR = 88° | LU = 222.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 300.63 mm | - | Varilock | - | 6 | 3 x DC | ||
2,877.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 323.63 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 394 | 10.4 | PL = 1.40 mm | KAPR = 88° | LU = 296.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 374.63 mm | - | Varilock | - | 6 | 4 x DC | ||
2,502.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 71 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 8.9 | - | - | 222 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 300 | 6 | 3 x DC | ||
2,877.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 71 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 10.2 | - | - | 296 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 374 | 6 | 4 x DC | ||
2,502.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 71 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 8.9 | - | - | 222 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 300 | 6 | 3 x DC | ||
2,877.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 71 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 10.2 | - | - | 296 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 374 | 6 | 4 x DC | ||
2,502.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 71 | 249.63 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 320 | 9.1 | PL = 1.40 mm | KAPR = 88° | LU = 222.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 300.63 mm | - | Varilock | - | 6 | 3 x DC | ||
2,877.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 71 | 323.63 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 394 | 10.4 | PL = 1.40 mm | KAPR = 88° | LU = 296.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 374.63 mm | - | Varilock | - | 6 | 4 x DC | ||
2,502.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 8.9 | - | - | 222 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 300 | 6 | 3 x DC | ||
2,877.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 10.2 | - | - | 296 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 374 | 6 | 4 x DC | ||
2,502.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 8.9 | - | - | 222 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 300 | 6 | 3 x DC | ||
2,877.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 10.2 | - | - | 296 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 374 | 6 | 4 x DC | ||
2,502.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | 249.63 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 320 | 9.1 | PL = 1.40 mm | KAPR = 88° | LU = 222.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 300.63 mm | - | Varilock | - | 6 | 3 x DC | ||
2,877.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | 323.63 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 394 | 10.4 | PL = 1.40 mm | KAPR = 88° | LU = 296.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 374.63 mm | - | Varilock | - | 6 | 4 x DC | ||
2,502.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 73 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 8.9 | - | - | 222 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 300 | 6 | 3 x DC | ||
2,877.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 73 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 10.2 | - | - | 296 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 374 | 6 | 4 x DC | ||
2,502.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 73 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 8.9 | - | - | 222 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 300 | 6 | 3 x DC | ||
2,877.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 73 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 10.2 | - | - | 296 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 374 | 6 | 4 x DC | ||
2,502.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 73 | 249.63 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 320 | 9.1 | PL = 1.40 mm | KAPR = 88° | LU = 222.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 300.63 mm | - | Varilock | - | 6 | 3 x DC | ||
2,877.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 73 | 323.63 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 394 | 10.4 | PL = 1.40 mm | KAPR = 88° | LU = 296.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 374.63 mm | - | Varilock | - | 6 | 4 x DC | ||
2,502.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 74 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 8.9 | - | - | 222 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 300 | 6 | 3 x DC | ||
2,877.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 74 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 10.2 | - | - | 296 | 82075050 | ø 50.00 mm | 50 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 374 | 6 | 4 x DC | ||
2,502.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 74 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 8.9 | - | - | 222 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 300 | 6 | 3 x DC | ||
2,877.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 74 | - | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | - | 10.2 | - | - | 296 | 82075050 | ø 50.80 mm | 50.8 | - | - | Zylindrisch ISO 9766 | 374 | 6 | 4 x DC | ||
2,502.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 74 | 249.63 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 320 | 9.1 | PL = 1.40 mm | KAPR = 88° | LU = 222.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 300.63 mm | - | Varilock | - | 6 | 3 x DC | ||
2,877.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 74 | 323.63 | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 394 | 10.4 | PL = 1.40 mm | KAPR = 88° | LU = 296.00 mm | 84661038 | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | LF = 374.63 mm | - | Varilock | - | 6 | 4 x DC |
Loading...
ISO S | ° S | ISO H | ° H | ISO M | ° M |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Klasse | Inklusive Wendeschneidplatte | Bohrer Typ | Wendeschneidplattenbohrer |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | ISO P | ° P | eClass-5.1 | 21010103 |
Kernloch für Gewindegröße | k.A. | ISO N | ° N | ISO K | ° K |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Kühlmittelversorgung | Innere Kühlmittelzufuhr | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
work material
Overall Length L(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Halterung: Verstellwinkel
Empfohlene Bohrtiefe l4
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Montagemaße(mm)
Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s
Montagemaße
Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp
Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s(mm)
Großer Einsatz / Einsatzhalter
Maximale Bohrtiefe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften