Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Andere Entwürfe | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | ISO-Anwendung K | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.92 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.4 | 2 | 880-Größe 01 | 4324 | P | 880-Größe 01 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GR | ||
22.92 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.4 | 2 | 880-Größe 01 | 4334 | P | 880-Größe 01 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GR | ||
22.92 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | H | - | W1 = 4.80 mm | Hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.4 | 4 | 880-Größe 01 | 4344 | P | 880-Größe 01 | M | Äußeres Schneiden | N | S | GR | ||
22.92 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.4 | 2 | 880-Größe 01 | 4324 | P | 880-Größe 01 | M | Äußeres Schneiden | - | - | LM | ||
22.92 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.4 | 2 | 880-Größe 01 | 4334 | P | 880-Größe 01 | M | Äußeres Schneiden | - | - | LM | ||
22.92 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | H | - | W1 = 4.80 mm | Mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.4 | 4 | 880-Größe 01 | 4344 | P | 880-Größe 01 | M | Äußeres Schneiden | N | S | LM | ||
25.23 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | - | - | - | Mittlere Vorschubgeschwindigkeit | - | 0.4 | 2 | 880-Größe 01 | 2044 | - | 880-Größe 01 | M | Äußeres Schneiden | - | S | MS | ||
22.92 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | H - erste Option | P|K|H | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | K - erste Option | 0.3 | 2 | 880-Größe 01 | 1044 | P - erste Option | 880-Größe 01 | M | Zentrales Schneiden | N | S | GR | ||
22.92 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | H | P|M|N|S | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.3 | 2 | 880-Größe 01 | 1044 | P - erste Option | 880-Größe 01 | M - erste Option | Zentrales Schneiden | N - 1. Option | S - erste Option | LM | ||
25.23 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl[○] / Titan[○] | 0.001 | - | - | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | - | 0.3 | 2 | 880-Größe 01 | 1144 | - | 880-Größe 01 | M | Zentrales Schneiden | - | S | LM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.4 | 4 | 880-Größe 02 | 4324 | P | 880-Größe 02 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.4 | 4 | 880-Größe 02 | 4334 | P | 880-Größe 02 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | H | - | IC = 5.10 mm | Mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.4 | 4 | 880-Größe 02 | 4344 | P | 880-Größe 02 | M | Äußeres Schneiden | N | S | GM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 02 | 4324 | P | 880-Größe 02 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GR | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 02 | 4334 | P | 880-Größe 02 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GR | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | - | - | IC = 5.10 mm | Hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 02 | 4344 | P | 880-Größe 02 | - | Äußeres Schneiden | - | - | GR | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 02 | 4324 | P | 880-Größe 02 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GT | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 02 | 4334 | P | 880-Größe 02 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GT | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | H | - | IC = 5.10 mm | Hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 02 | 4344 | P | 880-Größe 02 | M | Äußeres Schneiden | N | S | GT | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 02 | 4324 | P | 880-Größe 02 | M | Äußeres Schneiden | - | - | LM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 02 | 4334 | P | 880-Größe 02 | M | Äußeres Schneiden | - | - | LM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | H | - | IC = 5.10 mm | Mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 02 | 4344 | P | 880-Größe 02 | M | Äußeres Schneiden | N | S | LM | ||
28.23 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl[○] / Titan[○] | 0.001 | - | M | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | - | 0.5 | 4 | 880-Größe 02 | 2044 | - | 880-Größe 02 | M - erste Option | Äußeres Schneiden | - | S | MS | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | H - erste Option | H | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.4 | 4 | 880-Größe 02 | 1044 | P | 880-Größe 02 | M | Zentrales Schneiden | N | S | GM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | H | P|K | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | K - erste Option | 0.4 | 4 | 880-Größe 02 | 1044 | P - erste Option | 880-Größe 02 | M | Zentrales Schneiden | N | S | GR | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | H | P|N|S | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.4 | 4 | 880-Größe 02 | 1044 | P - erste Option | 880-Größe 02 | M | Zentrales Schneiden | N - 1. Option | S - erste Option | LM | ||
28.23 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl[○] / Titan[○] | 0.001 | - | M | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | - | 0.4 | 4 | 880-Größe 02 | 1144 | - | 880-Größe 02 | M - erste Option | Zentrales Schneiden | - | S | LM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 03 | 4324 | P | 880-Größe 03 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 03 | 4334 | P | 880-Größe 03 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | H | - | IC = 6.00 mm | Mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 03 | 4344 | P | 880-Größe 03 | M | Äußeres Schneiden | N | S | GM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.6 | 4 | 880-Größe 03 | 4324 | P | 880-Größe 03 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GR | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.6 | 4 | 880-Größe 03 | 4334 | P | 880-Größe 03 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GR | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | - | - | IC = 6.00 mm | Hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.6 | 4 | 880-Größe 03 | 4344 | P | 880-Größe 03 | - | Äußeres Schneiden | - | - | GR | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.6 | 4 | 880-Größe 03 | 4324 | P | 880-Größe 03 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GT | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.6 | 4 | 880-Größe 03 | 4334 | P | 880-Größe 03 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GT | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | H | - | IC = 6.00 mm | Hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.6 | 4 | 880-Größe 03 | 4344 | P | 880-Größe 03 | M | Äußeres Schneiden | N | S | GT | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.6 | 4 | 880-Größe 03 | 4324 | P | 880-Größe 03 | M | Äußeres Schneiden | - | - | LM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | H | - | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.6 | 4 | 880-Größe 03 | 4334 | P | 880-Größe 03 | M | Äußeres Schneiden | - | - | LM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | H | - | IC = 6.00 mm | Mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.6 | 4 | 880-Größe 03 | 4344 | P | 880-Größe 03 | M | Äußeres Schneiden | N | S | LM | ||
20.54 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | - | N|S | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.6 | 4 | 880-Größe 03 | H13A | - | 880-Größe 03 | - | Äußeres Schneiden | N - 1. Option | S - erste Option | LM | ||
28.23 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl[○] / Titan[○] | 0.001 | - | M | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | - | 0.6 | 4 | 880-Größe 03 | 2044 | - | 880-Größe 03 | M - erste Option | Äußeres Schneiden | - | S | MS | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | H - erste Option | H | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 03 | 1044 | P | 880-Größe 03 | M | Zentrales Schneiden | N | S | GM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | H | P|K | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | K - erste Option | 0.5 | 4 | 880-Größe 03 | 1044 | P - erste Option | 880-Größe 03 | M | Zentrales Schneiden | N | S | GR | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | H | P | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 03 | 1044 | P - erste Option | 880-Größe 03 | M | Zentrales Schneiden | N | S | LM | ||
28.23 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl[○] / Titan[○] | 0.001 | - | M | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | - | 0.5 | 4 | 880-Größe 03 | 1144 | - | 880-Größe 03 | M - erste Option | Zentrales Schneiden | - | S | LM | ||
20.54 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.001 | - | N|S | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 03 | H13A | - | 880-Größe 03 | - | Zentrales Schneiden | N - 1. Option | S - erste Option | LM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.002 | H | - | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 04 | 4324 | P | 880-Größe 04 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.002 | H | - | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 04 | 4334 | P | 880-Größe 04 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.002 | H | - | IC = 7.40 mm | Mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 04 | 4344 | P | 880-Größe 04 | M | Äußeres Schneiden | N | S | GM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.002 | H | - | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.7 | 4 | 880-Größe 04 | 4324 | P | 880-Größe 04 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GR | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.002 | H | - | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.7 | 4 | 880-Größe 04 | 4334 | P | 880-Größe 04 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GR | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | 0.002 | - | - | IC = 7.40 mm | Hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.7 | 4 | 880-Größe 04 | 4344 | P | 880-Größe 04 | - | Äußeres Schneiden | - | - | GR | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.002 | H | - | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.7 | 4 | 880-Größe 04 | 4324 | P | 880-Größe 04 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GT | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.002 | H | - | - | Niedrige - hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.7 | 4 | 880-Größe 04 | 4334 | P | 880-Größe 04 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GT | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.002 | H | - | IC = 7.40 mm | Hohe Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.7 | 4 | 880-Größe 04 | 4344 | P | 880-Größe 04 | M | Äußeres Schneiden | N | S | GT | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.002 | H | - | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.7 | 4 | 880-Größe 04 | 4324 | P | 880-Größe 04 | M | Äußeres Schneiden | - | - | LM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.002 | H | - | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.7 | 4 | 880-Größe 04 | 4334 | P | 880-Größe 04 | M | Äußeres Schneiden | - | - | LM | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | 0.002 | H | - | IC = 7.40 mm | Mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.7 | 4 | 880-Größe 04 | 4344 | P | 880-Größe 04 | M | Äußeres Schneiden | N | S | LM | ||
28.54 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.003 | H | - | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 05 | 4324 | P | 880-Größe 05 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GM | ||
28.54 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.003 | H | - | - | Niedrige - mittlere Vorschubgeschwindigkeit | K | 0.5 | 4 | 880-Größe 05 | 4334 | P | 880-Größe 05 | M | Äußeres Schneiden | - | - | GM |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82090020 |
---|---|---|---|---|---|
Freiwinkel des Einsatzes | n/s | eClass-5.1 | 21011901 | Typ einfügen | Einseitige Anschraubplatte mit Geometrie |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Klasse, Ausführung | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Zolltarif - Gewicht(kg)
ISO-Anwendung H
Typempfehlung
Andere Entwürfe
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
ISO-Anwendung K
Eckenradius RE(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Einsteckform
ISO-Anwendung M
Design einfügen
ISO-Anwendung N
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Ausführung
Optionale Eigenschaften