SANDVIK CoroDrill 460 Vollhartmetall Stufen- und Fasenbohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
46020500015A1XMGC34
46020510015A1XMGC34
46020675020A1XMGC34
46020685021A1XMGC34
46020690021A1XMGC34
46020850026A1XMGC34
46020860026A1XMGC34
46020870026A1XMGC34
46020900027A1XMGC34
46020930028A1XMGC34
46021025031A1XMGC34
46021050032A1XMGC34
46021080032A1XMGC34
46021250038A1XMGC34
46021400042A1XMGC34
460.2-0335-010A1-XM GC34
460.2-0340-010A1-XM GC34
460.2-0370-011A1-XM GC34
460.2-0380-011A1-XM GC34
460.2-0425-013A1-XM GC34
460.2-0430-013A1-XM GC34
460.2-0465-014A1-XM GC34
460.2-0530-016A1-XM GC34
460.2-0550-017A1-XM GC34
460.2-0556-017A1-XM GC34
460.2-0660-020A1-XM GC34
460.2-0700-021A1-XM GC34
460.2-0725-022A1-XM GC34
460.2-0730-022A1-XM GC34
460.2-0740-022A1-XM GC34
460.2-0800-024A1-XM GC34
460.2-0925-028A1-XM GC34
460.2-1030-031A1-XM GC34
460.2-1040-031A1-XM GC34
460.2-1100-033A1-XM GC34
460.2-1120-034A1-XM GC34
460.2-1150-035A1-XM GC34
460.2-1200-036A1-XM GC34
460.2-1210-036A1-XM GC34
460.2-1220-037A1-XM GC34
460.2-1225-037A1-XM GC34
460.2-1310-039A1-XM GC34
460.2-1350-041A1-XM GC34
460.2-1410-042A1-XM GC34
460.2-1420-043A1-XM GC34
460.2-1425-043A1-XM GC34
460.2-1450-044A1-XM GC34
460.2-1500-045A1-XM GC34
460.2-1510-045A1-XM GC34
460.2-1550-047A1-XM GC34
460.2-1560-047A1-XM GC34
460.2-1570-047A1-XM GC34
460.2-1650-050A1-XM GC34
460.2-1750-053A1-XM GC34
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Montagemaße
(mm)

108.83 €

1 auf Anfrage 50.0316

108.83 €

1 auf Anfrage 5,10.0316

148.71 €

1 auf Anfrage 6,750.0548

148.71 €

1 auf Anfrage 6,850.0558

148.71 €

1 auf Anfrage 6,90.0558

190.25 €

1 auf Anfrage 8,50.08310

190.25 €

1 auf Anfrage 8,60.08410

190.25 €

1 auf Anfrage 8,70.08410

190.25 €

1 auf Anfrage 90.12110

272.49 €

1 auf Anfrage 9,30.12310

272.49 €

1 auf Anfrage 10,250.12912

272.49 €

1 auf Anfrage 10,50.17512

362.22 €

1 auf Anfrage 10,80.17712

362.22 €

1 auf Anfrage 12,50.22514

444.46 €

1 auf Anfrage 140.30414

-

1 auf Anfrage 3,350.0166

-

1 auf Anfrage 3,40.0166

-

1 auf Anfrage 3,70.0166

-

1 auf Anfrage 3,80.0176

-

1 auf Anfrage 4,250.0176

-

1 auf Anfrage 4,30.0176

-

1 auf Anfrage 4,650.036

-

1 auf Anfrage 5,30.0326

-

1 auf Anfrage 5,50.0326

-

1 auf Anfrage 5.560.0326

-

1 auf Anfrage 6,60.0548

-

1 auf Anfrage 70.0558

-

1 auf Anfrage 7,250.0568

-

1 auf Anfrage 7,30.0578

-

1 auf Anfrage 7,40.0578

-

1 auf Anfrage 80.0818

-

1 auf Anfrage 9,250.12210

-

1 auf Anfrage 10,30.1312

-

1 auf Anfrage 10,40.17412

-

1 auf Anfrage 110.17912

-

1 auf Anfrage 11,20.18112

-

1 auf Anfrage 11,50.18412

-

1 auf Anfrage 120.2212

-

1 auf Anfrage 12,10.22114

-

1 auf Anfrage 12,20.22214

-

1 auf Anfrage 12.250.22214

-

1 auf Anfrage 13,10.29714

-

1 auf Anfrage 13,50.29714

-

1 auf Anfrage 14,10.30616

-

1 auf Anfrage 14,20.30716

-

1 auf Anfrage 14.250.30816

-

1 auf Anfrage 14,50.31116

-

1 auf Anfrage 150.32416

-

1 auf Anfrage 15,10.32616

-

1 auf Anfrage 15,50.33116

-

1 auf Anfrage 15,60.33316

-

1 auf Anfrage 15,70.33416

-

1 auf Anfrage 16,50.34518

-

1 auf Anfrage 17,50.3618

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer ISO S S ISO H H
ISO M M Zolltarif - Gewicht pro 1 Klasse GC34
Bohrer Typ Vollhartmetall-Stufenbohrer Zolltarif - Gewichtseinheit kg ISO P P
Zolltarif - Anzahl 82075050 Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp Gerader Schaft eClass-5.1 21010101
ISO N N ISO K K Hersteller SANDVIK Coromant
Geometrie / Schnittkante XM Kühlmittelversorgung Innere Kühlmittelzufuhr Zolltarif - Herkunftsland DE
Tolerance H9

Technischer Support