SANDVIK CoroDrill 460 Vollhartmetall-Bohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
46010300009A0XMGC34
46010300009A1XMGC34
46010300015A0XMGC34
46010300015A1XMGC34
46010300023A1XMGC34
46010305015A1XMGC34
46010310009A0XMGC34
46010310009A1XMGC34
46010310016A0XMGC34
46010310016A1XMGC34
46010310023A1XMGC34
46010318010A0XMGC34
46010318010A1XMGC34
46010318016A0XMGC34
46010318016A1XMGC34
46010318024A1XMGC34
46010320010A0XMGC34
46010320010A1XMGC34
46010320016A0XMGC34
46010320016A1XMGC34
46010320024A1XMGC34
46010326016A1XMGC34
46010330010A0XMGC34
46010330010A1XMGC34
46010330017A0XMGC34
46010330017A1XMGC34
46010330025A1XMGC34
46010335017A1XMGC34
46010340010A0XMGC34
46010340010A1XMGC34
46010340017A0XMGC34
46010340017A1XMGC34
46010340026A1XMGC34
46010350011A0XMGC34
46010350011A1XMGC34
46010350018A0XMGC34
46010350018A1XMGC34
46010350026A1XMGC34
46010357011A0XMGC34
46010357011A1XMGC34
46010357027A1XMGC34
46010360011A0XMGC34
46010360011A1XMGC34
46010360018A1XMGC34
46010370011A0XMGC34
46010370011A1XMGC34
46010370019A0XMGC34
46010370019A1XMGC34
46010370028A1XMGC34
46010380011A0XMGC34
46010380011A1XMGC34
46010380019A0XMGC34
46010380019A1XMGC34
46010380029A1XMGC34
46010390012A0XMGC34
46010390012A1XMGC34
46010390020A1XMGC34
46010397012A0XMGC34
46010397020A0XMGC34
46010397020A1XMGC34
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Overall Length L
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4 Größe des Halters
(mm)
Kühlschmierstoffzufuhr Anzahl Maximale Bohrtiefe

44.03 €

1 auf Anfrage 3620.0296Externe Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

61.31 €

1 auf Anfrage 3620.01996Interne Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

52.09 €

1 auf Anfrage 3660.02156Externe Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

72.94 €

1 auf Anfrage 3660.019156Interne Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

114.65 €

1 auf Anfrage 378.9940.031236Interne Kühlschmierstoffversorgung820750507-8 x DC

72.94 €

1 auf Anfrage 3,05-0.019-6Interne Kühlschmierstoffversorgung82075050-

44.03 €

1 auf Anfrage 3,1620.0296Externe Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

61.31 €

1 auf Anfrage 3,1620.01996Interne Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

52.09 €

1 auf Anfrage 3,1660.02166Externe Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

72.94 €

1 auf Anfrage 3,1660.019166Interne Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

114.65 €

1 auf Anfrage 3,178.9940.02236Interne Kühlschmierstoffversorgung820750507-8 x DC

44.03 €

1 auf Anfrage 3.18620.02106Externe Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

61.31 €

1 auf Anfrage 3.18620.019106Interne Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

52.09 €

1 auf Anfrage 3.18660.02166Externe Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

72.94 €

1 auf Anfrage 3.18660.019166Interne Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

114.65 €

1 auf Anfrage 3.1878.9940.021246Interne Kühlschmierstoffversorgung820750507-8 x DC

44.03 €

1 auf Anfrage 3,2620.02106Externe Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

61.31 €

1 auf Anfrage 3,2620.02106Interne Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

52.09 €

1 auf Anfrage 3,2660.02166Externe Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

72.94 €

1 auf Anfrage 3,2660.019166Interne Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

114.65 €

1 auf Anfrage 3,278.9940.02246Interne Kühlschmierstoffversorgung820750507-8 x DC

72.94 €

1 auf Anfrage 3,26-0.019-6Interne Kühlschmierstoffversorgung82075050-

44.03 €

1 auf Anfrage 3,3620.02106Externe Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

61.31 €

1 auf Anfrage 3,3620.02106Interne Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

52.09 €

1 auf Anfrage 3,3660.02176Externe Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

72.94 €

1 auf Anfrage 3,3660.019176Interne Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

114.65 €

1 auf Anfrage 3,378.9940.021256Interne Kühlschmierstoffversorgung820750507-8 x DC

72.94 €

1 auf Anfrage 3,35-0.02-6Interne Kühlschmierstoffversorgung82075050-

44.03 €

1 auf Anfrage 3,4620.02106Externe Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

61.31 €

1 auf Anfrage 3,4620.02106Interne Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

52.09 €

1 auf Anfrage 3,4660.02176Externe Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

72.94 €

1 auf Anfrage 3,4660.02176Interne Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

114.65 €

1 auf Anfrage 3,478.9940.021266Interne Kühlschmierstoffversorgung820750507-8 x DC

44.03 €

1 auf Anfrage 3,5620.02116Externe Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

61.31 €

1 auf Anfrage 3,5620.02116Interne Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

52.09 €

1 auf Anfrage 3,5660.021186Externe Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

72.94 €

1 auf Anfrage 3,5660.02186Interne Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

114.65 €

1 auf Anfrage 3,578.9940.021266Interne Kühlschmierstoffversorgung820750507-8 x DC

44.03 €

1 auf Anfrage 3.57620.02116Externe Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

61.31 €

1 auf Anfrage 3.57620.02116Interne Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

114.65 €

1 auf Anfrage 3.5778.9940.021276Interne Kühlschmierstoffversorgung820750507-8 x DC

44.03 €

1 auf Anfrage 3,6620.02116Externe Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

61.31 €

1 auf Anfrage 3,6620.02116Interne Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

72.94 €

1 auf Anfrage 3,6660.02186Interne Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

44.03 €

1 auf Anfrage 3,7620.02116Externe Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

61.31 €

1 auf Anfrage 3,7620.02116Interne Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

52.09 €

1 auf Anfrage 3,7660.02196Externe Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

72.94 €

1 auf Anfrage 3,7660.02196Interne Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

114.65 €

1 auf Anfrage 3,778.9940.032286Interne Kühlschmierstoffversorgung820750507-8 x DC

44.03 €

1 auf Anfrage 3,8660.021116Externe Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

61.31 €

1 auf Anfrage 3,8660.02116Interne Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

52.09 €

1 auf Anfrage 3,8740.021196Externe Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

72.94 €

1 auf Anfrage 3,8740.02206Interne Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

114.65 €

1 auf Anfrage 3,889.9920.025296Interne Kühlschmierstoffversorgung820750507-8 x DC

44.03 €

1 auf Anfrage 3,9660.021126Externe Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

61.31 €

1 auf Anfrage 3,9660.02126Interne Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

72.94 €

1 auf Anfrage 3,9740.02206Interne Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

44.03 €

1 auf Anfrage 3.97660.021126Externe Kühlschmierstoffversorgung820750502-3 x DC

52.09 €

1 auf Anfrage 3.97740.021206Externe Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

72.94 €

1 auf Anfrage 3.97740.02206Interne Kühlschmierstoffversorgung820750504-5 x DC

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan ISO S S ISO H H
ISO M M Zolltarifgewichtseinheit kg Klasse GC34
Bohrer Typ Vollhartmetall-Bohrer ISO P P eClass-5.1 21010101
ISO N N ISO K K Geometrie / Schnittkante XM
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Bohrer WZ: Haltertyp Gerader Schaft
Herkunftsland des Zolltarifs DE Tolerance H9

Technischer Support