SANDVIK CoroDrill 863 Vollhartmetall-Bohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
86310483020A0ON20C
86310483020A1NH10F
86310483020A1OSH10F
86310483030B1MSH10F
86310483030B1OSH10F
86310485020A0ON20C
86310485020A1NH10F
86310485020A1OSH10F
86310485030B1MSH10F
86310485030B1OSH10F
86310635026A0ON20C
86310635026A1NH10F
86310635026A1OSH10F
86310635039B1MSH10F
86310635039B1OSH10F
86310637026A0ON20C
86310637026A1NH10F
86310637026A1OSH10F
86310637039B1MSH10F
86310637039B1OSH10F
86310794032A0ON20C
86310794032A1NH10F
86310794032A1OSH10F
86310794048B1MSH10F
86310794048B1OSH10F
86310796032A0ON20C
86310796032A1NH10F
86310796032A1OSH10F
86310796048B1MSH10F
86310796048B1OSH10F
86310953039A0ON20C
86310953039A1NH10F
86310953039A1OSH10F
86310953058B1MSH10F
86310953058B1OSH10F
86310955039A0ON20C
86310955039A1NH10F
86310955039A1OSH10F
86310955058B1MSH10F
86310955058B1OSH10F
86311112043A0ON20C
86311112043A1NH10F
86311112043A1OSH10F
86311112067B1MSH10F
86311112067B1OSH10F
86311114043A0ON20C
86311114043A1NH10F
86311114067B1MSH10F
86311114067B1OSH10F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
work material Overall Length L
(mm)
Andere Entwürfe ISO S Zolltarifgewicht
(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4 Klasse Größe des Halters ISO N ISO K Bohrer WZ: Haltertyp Kühlschmierstoffzufuhr Nicht ISO O Maximale Bohrtiefe

-

1 auf Anfrage 4.83-58LCF = 28,00 mm / PL = 1,40 mm / SIG = 118°-0.01456.6N20C5--Gerader SchaftExterne KühlschmierstoffversorgungO4 x DC

260.15 €

1 5 Arbeitstage 4.83Aluminium[○]58LCF = 28,00 mm / PL = 1,00 mm / SIG = 135°-0.01420H10F5N-Gerader SchaftExterne Kühlschmierstoffversorgung-4 x DC

260.15 €

1 5 Arbeitstage 4.83Aluminium[○] / Titan[○]58LCF = 28,00 mm / PL = 1,00 mm / SIG = 135°S0.01420H10F5N-Gerader SchaftInterne KühlschmierstoffversorgungO4 x DC

426.77 €

1 5 Arbeitstage 4.83Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,00 mm / SIG = 135°S0.02891.6H10F5/16-24NKSchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO18 x DC

426.77 €

1 5 Arbeitstage 4.83Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,00 mm / SIG = 135°S0.02891.6H10F5/16-24N-SchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO18 x DC

-

1 auf Anfrage 4,85-58LCF = 28,00 mm / PL = 1,40 mm / SIG = 118°-0.01456.6N20C5--Gerader SchaftExterne KühlschmierstoffversorgungO4 x DC

260.15 €

1 5 Arbeitstage 4,85Aluminium[○]58LCF = 28,00 mm / PL = 1,00 mm / SIG = 135°-0.01420H10F5N-Gerader SchaftExterne Kühlschmierstoffversorgung-4 x DC

260.15 €

1 5 Arbeitstage 4,85Aluminium[○] / Titan[○]58LCF = 28,00 mm / PL = 1,00 mm / SIG = 135°S0.01420H10F5N-Gerader SchaftInterne KühlschmierstoffversorgungO4 x DC

426.77 €

1 5 Arbeitstage 4,85Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,00 mm / SIG = 135°S0.02891.6H10F5/16-24NKSchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO18 x DC

426.77 €

1 5 Arbeitstage 4,85Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,00 mm / SIG = 135°S0.02891.6H10F5/16-24N-SchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO18 x DC

-

1 auf Anfrage 6,35-75LCF = 37,00 mm / PL = 1,80 mm / SIG = 118°-0.03973.2N20C6--Gerader SchaftExterne KühlschmierstoffversorgungO4 x DC

293.77 €

1 5 Arbeitstage 6,35Aluminium[○]75LCF = 37,00 mm / PL = 1,32 mm / SIG = 135°-0.03926H10F6N-Gerader SchaftExterne Kühlschmierstoffversorgung-4 x DC

293.77 €

1 5 Arbeitstage 6,35Aluminium[○] / Titan[○]75LCF = 37,00 mm / PL = 1,32 mm / SIG = 135°S0.03926H10F6N-Gerader SchaftInterne KühlschmierstoffversorgungO4 x DC

466.23 €

1 5 Arbeitstage 6,35Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,32 mm / SIG = 135°S0.04488.6H10F5/16-24NKSchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO13 x DC

466.23 €

1 5 Arbeitstage 6,35Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,32 mm / SIG = 135°S0.04488.6H10F5/16-24N-SchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO13 x DC

-

1 auf Anfrage 6.37-75LCF = 37,00 mm / PL = 1,80 mm / SIG = 118°-0.03973.2N20C6--Gerader SchaftExterne KühlschmierstoffversorgungO4 x DC

293.77 €

1 5 Arbeitstage 6.37Aluminium[○]75LCF = 37,00 mm / PL = 1,32 mm / SIG = 135°-0.03926H10F6N-Gerader SchaftExterne Kühlschmierstoffversorgung-4 x DC

293.77 €

1 5 Arbeitstage 6.37Aluminium[○] / Titan[○]75LCF = 39,00 mm / PL = 1,32 mm / SIG = 135°S0.03926H10F6N-Gerader SchaftInterne KühlschmierstoffversorgungO4 x DC

466.23 €

1 5 Arbeitstage 6.37Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,32 mm / SIG = 135°S0.04488.6H10F5/16-24NKSchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO13 x DC

466.23 €

1 5 Arbeitstage 6.37Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,32 mm / SIG = 135°S0.04488.6H10F5/16-24N-SchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO13 x DC

-

1 auf Anfrage 7,94-81LCF = 43,00 mm / PL = 2,30 mm / SIG = 118°-0.04578.7N20C8--Gerader SchaftExterne KühlschmierstoffversorgungO4 x DC

346.38 €

1 5 Arbeitstage 7,94Aluminium[○]81LCF = 43,00 mm / PL = 1,64 mm / SIG = 135°-0.04532H10F8N-Gerader SchaftExterne Kühlschmierstoffversorgung-4 x DC

346.38 €

1 5 Arbeitstage 7,94Aluminium[○] / Titan[○]81LCF = 43,00 mm / PL = 1,64 mm / SIG = 135°S0.04532H10F8N-Gerader SchaftInterne KühlschmierstoffversorgungO4 x DC

559.77 €

1 5 Arbeitstage 7,94Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,64 mm / SIG = 135°S0.06585.6H10F5/16-24NKSchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO10 x DC

559.77 €

1 5 Arbeitstage 7,94Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,64 mm / SIG = 135°S0.06585.6H10F5/16-24N-SchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO10 x DC

-

1 auf Anfrage 7.97-81LCF = 43,00 mm / PL = 2,30 mm / SIG = 118°-0.04578.7N20C8--Gerader SchaftExterne KühlschmierstoffversorgungO4 x DC

346.38 €

1 5 Arbeitstage 7.96Aluminium[○]81LCF = 43,00 mm / PL = 1,65 mm / SIG = 135°-0.04532H10F8N-Gerader SchaftExterne Kühlschmierstoffversorgung-4 x DC

346.38 €

1 5 Arbeitstage 7.96Aluminium[○] / Titan[○]81LCF = 43,00 mm / PL = 1,65 mm / SIG = 135°S0.04532H10F8N-Gerader SchaftInterne KühlschmierstoffversorgungO4 x DC

559.77 €

1 5 Arbeitstage 7.96Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,65 mm / SIG = 135°S0.06585.6H10F5/16-24NKSchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO10 x DC

559.77 €

1 5 Arbeitstage 7.96Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,65 mm / SIG = 135°S0.06585.6H10F5/16-24N-SchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO10 x DC

-

1 auf Anfrage 9,53-93LCF = 51,00 mm / PL = 2,80 mm / SIG = 118°-0.07590.2N20C10--Gerader SchaftExterne KühlschmierstoffversorgungO4 x DC

483.77 €

1 5 Arbeitstage 9,53Aluminium[○]93LCF = 51,00 mm / PL = 1,97 mm / SIG = 135°-0.07539H10F10N-Gerader SchaftExterne Kühlschmierstoffversorgung-4 x DC

483.77 €

1 5 Arbeitstage 9,53Aluminium[○] / Titan[○]93LCF = 51,00 mm / PL = 1,97 mm / SIG = 135°S0.07539H10F10N-Gerader SchaftInterne KühlschmierstoffversorgungO4 x DC

700.08 €

1 5 Arbeitstage 9,53Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,97 mm / SIG = 135°S0.09181.6H10F5/16-24NKSchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO8 x DC

700.08 €

1 5 Arbeitstage 9,53Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,97 mm / SIG = 135°S0.09181.6H10F5/16-24N-SchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO8 x DC

-

1 auf Anfrage 9,55-93LCF = 51,00 mm / PL = 2,80 mm / SIG = 118°-0.07590.2N20C10--Gerader SchaftExterne KühlschmierstoffversorgungO4 x DC

483.77 €

1 5 Arbeitstage 9,55Aluminium[○]93LCF = 51,00 mm / PL = 1,98 mm / SIG = 135°-0.07539H10F10N-Gerader SchaftExterne Kühlschmierstoffversorgung-4 x DC

483.77 €

1 5 Arbeitstage 9,55Aluminium[○] / Titan[○]93LCF = 51,00 mm / PL = 1,98 mm / SIG = 135°S0.07539H10F10N-Gerader SchaftInterne KühlschmierstoffversorgungO4 x DC

700.08 €

1 5 Arbeitstage 9,55Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,98 mm / SIG = 135°S0.09181.6H10F5/16-24NKSchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO8 x DC

700.08 €

1 5 Arbeitstage 9,55Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 1,98 mm / SIG = 135°S0.09181.6H10F5/16-24N-SchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO8 x DC

-

1 auf Anfrage 11.12-105LCF = 58,00 mm / PL = 3,20 mm / SIG = 118°-0.119101.8N20C12--Gerader SchaftExterne KühlschmierstoffversorgungO3 x DC

622.62 €

1 5 Arbeitstage 11.12Aluminium[○]105LCF = 58,00 mm / PL = 2,30 mm / SIG = 135°-0.11943H10F12N-Gerader SchaftExterne Kühlschmierstoffversorgung-3 x DC

622.62 €

1 5 Arbeitstage 11.12Aluminium[○] / Titan[○]105LCF = 58,00 mm / PL = 2,30 mm / SIG = 135°S0.11943H10F12N-Gerader SchaftInterne KühlschmierstoffversorgungO3 x DC

893.00 €

1 5 Arbeitstage 11.12Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 2,30 mm / SIG = 135°S0.12578.6H10F7/16-20NKSchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO7 x DC

893.00 €

1 5 Arbeitstage 11.12Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 2,30 mm / SIG = 135°S0.12578.8H10F7/16-20N-SchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO7 x DC

-

1 auf Anfrage 11.14-105LCF = 58,00 mm / PL = 3,20 mm / SIG = 118°-0.119101.8N20C12--Gerader SchaftExterne KühlschmierstoffversorgungO3 x DC

622.62 €

1 5 Arbeitstage 11.14Aluminium[○]105LCF = 58,00 mm / PL = 2,31 mm / SIG = 135°-0.11943H10F12N-Gerader SchaftExterne Kühlschmierstoffversorgung-3 x DC

893.00 €

1 5 Arbeitstage 11.14Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 2,31 mm / SIG = 135°S0.12578.6H10F7/16-20NKSchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO7 x DC

893.00 €

1 5 Arbeitstage 11.14Aluminium[○] / Titan[○]152,4LCF = 101,60 mm / PL = 2,31 mm / SIG = 135°S0.12578.8H10F7/16-20N-SchraubkupplungInterne KühlschmierstoffversorgungO7 x DC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Bohrer Typ Vollhartmetall-Bohrer eClass-5.1 21010101
Kernloch für Gewindegröße k.A. Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Anzahl 82075050 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support