SANDVIK CoroDrill 881 Wendeplattenbohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
881D1400C403
881D1400C404
881D1400L2002
881D1400L2003
881D1400L2004
881D1400L2005
881D1450L2002
881D1450L2003
881D1450L2004
881D1450L2005
881D1500C403
881D1500C404
881D1500L2002
881D1500L2003
881D1500L2004
881D1500L2005
881D1550L2002
881D1550L2003
881D1550L2004
881D1550L2005
881D1600C403
881D1600C404
881D1600L2002
881D1600L2003
881D1600L2004
881D1600L2005
881D1650L2002
881D1650L2003
881D1650L2004
881D1650L2005
881D1700C403
881D1700C404
881D1700L2002
881D1700L2003
881D1700L2004
881D1700L2005
881D1750L2502
881D1750L2503
881D1750L2504
881D1750L2505
881D1800C403
881D1800C404
881D1800L2502
881D1800L2503
881D1800L2504
881D1800L2505
881D1850L2502
881D1850L2503
881D1850L2504
881D1850L2505
881D1900C403
881D1900C404
881D1900L2502
881D1900L2503
881D1900L2504
881D1900L2505
881D1950L2502
881D1950L2503
881D1950L2504
881D1950L2505
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4 Montagemaße
(mm)
Montagemaße Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s
(mm)
Maximale Bohrtiefe

762.92 €

1 5 Arbeitstage 140.342-C4Coromant Capto833 x Dc

878.38 €

1 5 Arbeitstage 140.356-C4Coromant Capto974 x Dc

678.15 €

1 5 Arbeitstage 140.22820-Zylindrisch ISO 9766442 x Dc

714.69 €

1 5 Arbeitstage 140.24220-Zylindrisch ISO 9766583 x Dc

762.92 €

1 5 Arbeitstage 140.25620-Zylindrisch ISO 9766724 x Dc

830.15 €

1 5 Arbeitstage 140.27020-Zylindrisch ISO 9766865 x Dc

678.15 €

1 5 Arbeitstage 14,50.22920-Zylindrisch ISO 9766462 x Dc

714.69 €

1 5 Arbeitstage 14,50.24420-Zylindrisch ISO 9766603 x Dc

762.92 €

1 5 Arbeitstage 14,50.25820-Zylindrisch ISO 9766754 x Dc

830.15 €

1 5 Arbeitstage 14,50.27220-Zylindrisch ISO 9766895 x Dc

762.92 €

1 5 Arbeitstage 150.445-C4Coromant Capto873 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 150.460-C4Coromant Capto1024 x Dc

678.15 €

1 5 Arbeitstage 150.23020-Zylindrisch ISO 9766472 x Dc

714.69 €

1 5 Arbeitstage 150.24520-Zylindrisch ISO 9766623 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 150.26020-Zylindrisch ISO 9766774 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 150.27520-Zylindrisch ISO 9766925 x Dc

678.15 €

1 5 Arbeitstage 15,50.23120-Zylindrisch ISO 9766492 x Dc

714.69 €

1 5 Arbeitstage 15,50.24720-Zylindrisch ISO 9766643 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 15,50.26220-Zylindrisch ISO 9766794 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 15,50.27820-Zylindrisch ISO 9766955 x Dc

762.92 €

1 5 Arbeitstage 160.448-C4Coromant Capto913 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 160.464-C4Coromant Capto1074 x Dc

678.15 €

1 5 Arbeitstage 160.23220-Zylindrisch ISO 9766512 x Dc

714.69 €

1 5 Arbeitstage 160.24820-Zylindrisch ISO 9766663 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 160.26420-Zylindrisch ISO 9766824 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 160.28020-Zylindrisch ISO 9766985 x Dc

678.15 €

1 5 Arbeitstage 16,50.23320-Zylindrisch ISO 9766522 x Dc

714.69 €

1 5 Arbeitstage 16,50.25020-Zylindrisch ISO 9766683 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 16,50.26620-Zylindrisch ISO 9766844 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 16,50.28320-Zylindrisch ISO 97661015 x Dc

762.92 €

1 5 Arbeitstage 170.451-C4Coromant Capto943 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 170.468-C4Coromant Capto1114 x Dc

678.15 €

1 5 Arbeitstage 170.23420-Zylindrisch ISO 9766532 x Dc

714.69 €

1 5 Arbeitstage 170.25120-Zylindrisch ISO 9766693 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 170.26820-Zylindrisch ISO 9766864 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 170.28520-Zylindrisch ISO 97661035 x Dc

716.15 €

1 5 Arbeitstage 17,50.33525-Zylindrisch ISO 9766552 x Dc

754.15 €

1 5 Arbeitstage 17,50.35325-Zylindrisch ISO 9766723 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 17,50.37025-Zylindrisch ISO 9766894 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 17,50.38825-Zylindrisch ISO 97661075 x Dc

805.31 €

1 5 Arbeitstage 180.454-C4Coromant Capto1033 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 180.472-C4Coromant Capto1214 x Dc

716.15 €

1 5 Arbeitstage 180.33625-Zylindrisch ISO 9766562 x Dc

754.15 €

1 5 Arbeitstage 180.35425-Zylindrisch ISO 9766733 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 180.37225-Zylindrisch ISO 9766914 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 180.39025-Zylindrisch ISO 97661095 x Dc

716.15 €

1 5 Arbeitstage 18,50.33725-Zylindrisch ISO 9766572 x Dc

754.15 €

1 5 Arbeitstage 18,50.35625-Zylindrisch ISO 9766753 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 18,50.37425-Zylindrisch ISO 9766934 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 18,50.39325-Zylindrisch ISO 97661125 x Dc

805.31 €

1 5 Arbeitstage 190.457-C4Coromant Capto1063 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 190.476-C4Coromant Capto1254 x Dc

716.15 €

1 5 Arbeitstage 190.33825-Zylindrisch ISO 9766582 x Dc

754.15 €

1 5 Arbeitstage 190.35725-Zylindrisch ISO 9766763 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 190.37625-Zylindrisch ISO 9766954 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 190.39525-Zylindrisch ISO 97661145 x Dc

716.15 €

1 5 Arbeitstage 19,50.33925-Zylindrisch ISO 9766602 x Dc

754.15 €

1 5 Arbeitstage 19,50.35925-Zylindrisch ISO 9766793 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 19,50.37825-Zylindrisch ISO 9766994 x Dc

-

1 5 Arbeitstage 19,50.39725-Zylindrisch ISO 97661185 x Dc

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium ISO S ° S ISO H ° H
ISO M ° M Zolltarif - Gewicht pro 1 Klasse Inklusive Wendeschneidplatte
Bohrer Typ Wendeschneidplattenbohrer Zolltarif - Gewichtseinheit kg ISO P ° P
Zolltarif - Anzahl 84661038 eClass-5.1 21010103 Kernloch für Gewindegröße k.A.
ISO N ° N ISO K ° K Hersteller SANDVIK Coromant
Kühlmittelversorgung Innere Kühlmittelzufuhr Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support