Silikonfreie Wärmeleitpaste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10067415
10067417
10067418
10067419
WLPF 20
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Behälter Liefermenge
1 auf Anfrage Spritze5 ml
1 auf Anfrage Kartusche (310 ml)300 g
- 1 auf Anfrage Spritze20 ml
10 auf Anfrage Spritze2 ml
1 auf Anfrage Spritze10 ml

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wärmeleitfähigkeit(W/m·K) 0,5 Temperaturbereich -40 bis +150 Zusammensetzung Silikonfreie, synthetische Flüssigkeit;Metalloxydfüllung
Farbe weiss / grau Material silikonfreie Wärmeleitpaste Kin, Viskosität (Grundöl) ca. 90 mm²/s (40°C)ca. 13 mm²/s (100°C)
Ölabscheidung (Dickungsmittel) ≤ 2% (40°C / 168h) Fließdruck bei 20°C (Dickungsmittel) ≤ 200 mbar

Technischer Support