Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GT-NY05 |
GT-NY05-4 |
GT-NY05R |
GT-NY05R-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlauch I/D (mm) | Schieberichtung | Schlauchanschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340.86 € | 1 | 15 Arbeitstage | I/D 2.5 | Ziehen | mit Schlauchnippel | ||
340.86 € | 1 | 15 Arbeitstage | I/D 2.5 x O/D 4 | Ziehen | mit Schlauchanschluss | ||
340.86 € | 1 | 15 Arbeitstage | I/D 2.5 | Schieben | mit Schlauchnippel | ||
340.86 € | 1 | 15 Arbeitstage | I/D 2.5 x O/D 4 | Schieben | mit Schlauchanschluss |
Loading...
Leistung O/D Kupfer(mm) | 1.6 | Luftverbrauch(cm³/Hub) | 48 | Luftdruck(Mpa) | 0.4 - 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Leistung O/D Weichplastik(mm) | 3 | Leistung O/D Hartplastik(mm) | 2 | Schieberbereich(mm) | 0 - 3 |
Leistung O/D Stahl(mm) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlauch I/D(mm)
Schieberichtung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften