Klinge für doppeltwirkende Luftschere

Klinge für doppeltwirkende Luftschere
Klingen Öffnen und Schließen wird durch Luftkolben angetrieben werden.
Mit in der Haupteinheit erleichtert die Wartung keinen Federmechanismus.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

No. HW1J/HW10J Blade for Double Action Air Scissors

Product Information


● Blade opening and closing is driven by air piston.
● Having no spring mechanism in the main unit facilitates maintenance.

Specifications


Applicable Blade Specifications
Model No.Blade Opening
(mm)
Cutting brade effective
(mm)
A
(mm)
Weight
(g)
EDP No.
For GT-HWR1/HWS1
HW1J3.0172516360452
For GT-HWS10
HW10J5.0284076360462

Teilenummer
HW1J
HW10J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung

168.52 €

1 5 Arbeitstage GT-HWR1/HWS1

215.50 €

1 14 Arbeitstage GT-HWR10/HWS10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Materialien Speziallegierter Stahl

Technischer Support