Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model No. | Capacity φ(mm) | Air Consumption | Applied Pressure | Air Pressure | A | B | Weight | EDP No. | |
Copper | Steel | (cm3 /str.) | (N) | (MPa) | (mm) | (mm) | (g) | ||
Double Action Air Scissors(Square Type) | |||||||||
GT-HWS1 | 1.0 | 0.5 | 45 | 294 | 0.4~0.5 | 95 | 23×20 | 116 | 360700 |
GT-HWS10 | 1.8 | 1.2 | 116 | 588 | 0.4~0.5 | 146 | 36 | 356 | 360713 |
Loading...
Luftdruck(Mpa) | 0.4 - 0.5 | Materialien | Speziallegierter Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leistung O/D Kupfer(mm)
Luftverbrauch(cm³/Hub)
Leistung O/D Stahl(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften