Innensechskantschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8209BP
8209BP-L
8209BP-S
8309BP
8309BP-L
8309BP-XL
8409BP
8900BP H1.5
8900BP H2.0
8900BP H2.5
8900BP H3.0
8900BP H4
8900BP H5.0
8900BP H6.0
8900BP H8
8900BP H10
8906BP
8909BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(mm)
Kürzere Biegelänge
(mm)
Shorter Bent Length
(mm)

53.81 €

5 5 Arbeitstage H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm / Magnet / Halter--

61.51 €

10 5 Arbeitstage H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm / Magnet / Halter--

47.90 €

5 5 Arbeitstage H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm / Magnet / Halter--

51.19 €

5 5 Arbeitstage H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm / Magnet / Halter--

58.55 €

10 5 Arbeitstage H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm / Magnet / Halter--

76.25 €

10 5 Arbeitstage H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm / Magnet / Halter--

34.42 €

5 5 Arbeitstage H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm / Halter--

8.20 €

10 17 Arbeitstage -13.513.5

8.20 €

10 17 Arbeitstage -15.515.5

8.42 €

10 17 Arbeitstage -17.517.5

9.12 €

10 17 Arbeitstage -1919

9.68 €

10 17 Arbeitstage -2424

11.29 €

10 17 Arbeitstage -2727

13.07 €

10 17 Arbeitstage -3131

17.30 €

5 17 Arbeitstage -3535

21.43 €

5 17 Arbeitstage -3939

35.34 €

5 5 Arbeitstage H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm / Halter--

42.76 €

5 5 Arbeitstage H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm / Magnet / Halter--

Loading...

  1. 1

Technischer Support